제품 그룹
버섯모양 노브, 암나사, 높은 플랜지 있음, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals
K1308

버섯모양 노브, 암나사, 높은 플랜지 있음, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용,...

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 부품, 스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리:고광택 폴리싱 처리.정보:

높은 플랜지가 있어 버섯모양 노브는 수동 인장 및 압력 이동에 이상적으로 설계되어 있습니다.

표면은 완전히 고광택처리 되어 있으며 거칠기는 Ra 0.8µm 훨씬 이하입니다. 윤곽은 큰 반경, 이음새 및 곡선으로 만들어집니다. 버섯모양 노브의 설치 위치가 어디든지 상관 없이 제품 또는 클리너의 잔류물이나 오염물이 거의 남아 있지 않습니다. 따라서 간단한 세척이 보장됩니다.

스크류 위치의 실링을 위해 Freudenberg Process의 실링 와셔 및 평면 와셔 Hygienic USIT®를 사용합니다. 버섯모양 노브의 축은 특별히 이 실링에 적합합니다. 거의 완벽하게 틈이 없는 스크류 위치 실링이 이루어져 위생적인 요구조건을 충족합니다.

요청 시:인치 나사, 나사 깊이, 모양 버전.액세서리:

체결 표면용 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.

특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1308 버섯모양 노브, 암나사, 높은 플랜지 있음, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals 179 kB
 기술 정보 Hygienic USIT® 486 kB

도면

버섯모양 노브, 암나사, 높은 플랜지 있음, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호DD1

D2HH1TRR1CAD액세서리가격주문
K1308.2004M42010,81981030,45 요청 시
K1308.2105M52111,821101230,5 요청 시
K1308.2506M62514,225121230,55 요청 시
K1308.3308M8331833151640,7 요청 시
K1308.4010M104022,340192040,8 요청 시