제품 그룹
널링 스크류, 낮음 스틸 및 스테인레스 스틸 소재
DIN 653
K1163

널링 스크류, 낮음 스틸 및 스테인레스 스틸 소재 DIN 653

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 또는 스테인레스 스틸 (A1).표면 마무리:스틸: 강도 5.8, 자연적 마무리
스테인레스 스틸: 자연적 마무리.
정보:DIN 653 또는 DIN 653-A에 따라 배송됩니다.

스틸로 된 널링 나사는 산화 처리가 되어 있어 색상이 검정색으로 변할 수 있습니다.
*H 치수가 없는 널링 나사는 샤프트가 없습니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1163 널링 스크류, 낮음 스틸 및 스테인레스 스틸 소재 DIN 653 197 kB

도면

널링 스크류, 낮음 스틸 및 스테인레스 스틸 소재
DIN 653

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질DD1D3HKLCAD액세서리가격주문
K1163.03X10스틸M3123-2,510 요청 시
K1163.03X12스틸M31234,52,512 요청 시
K1163.03X16스틸M31234,52,516 요청 시
K1163.04X8스틸M4164-3,58 요청 시
K1163.04X10스틸M4164-3,510 요청 시
K1163.04X12스틸M4164-3,512 요청 시
K1163.04X16스틸M41646,53,516 요청 시
K1163.04X20스틸M41646,53,520 요청 시
K1163.05X10스틸M5205-410 요청 시
K1163.05X12스틸M5205-412 요청 시
K1163.05X16스틸M5205-416 요청 시
K1163.05X20스틸M52057420 요청 시
K1163.05X25스틸M52057425 요청 시
K1163.05X30스틸M52057430 요청 시
K1163.06X12스틸M6246-512 요청 시
K1163.06X16스틸M6246-516 요청 시
K1163.06X20스틸M62469520 요청 시
K1163.06X25스틸M62469525 요청 시
K1163.06X30스틸M62469530 요청 시
K1163.06X35스틸M62469535 요청 시
K1163.06X40스틸M62469540 요청 시
K1163.08X16스틸M8308-616 요청 시
K1163.08X20스틸M8308-620 요청 시
K1163.08X25스틸M830811625 요청 시
K1163.08X30스틸M830811630 요청 시
K1163.08X35스틸M830811635 요청 시
K1163.08X40스틸M830811640 요청 시
K1163.10X20스틸M103610-820 요청 시
K1163.10X25스틸M103610-825 요청 시
K1163.10X30스틸M10361014830 요청 시
K1163.10X35스틸M10361014835 요청 시
K1163.10X40스틸M10361014840 요청 시
K1163.032X10스테인레스 스틸M3123-2,510 요청 시
K1163.032X12스테인레스 스틸M31234,52,512 요청 시
K1163.032X16스테인레스 스틸M31234,52,516 요청 시
K1163.042X8스테인레스 스틸M4164-3,58 요청 시
K1163.042X10스테인레스 스틸M4164-3,510 요청 시
K1163.042X12스테인레스 스틸M4164-3,512 요청 시
K1163.042X16스테인레스 스틸M41646,53,516 요청 시
K1163.042X20스테인레스 스틸M41646,53,520 요청 시
K1163.052X10스테인레스 스틸M5205-410 요청 시
K1163.052X12스테인레스 스틸M5205-412 요청 시
K1163.052X16스테인레스 스틸M5205-416 요청 시
K1163.052X20스테인레스 스틸M52057420 요청 시
K1163.052X25스테인레스 스틸M52057425 요청 시
K1163.052X30스테인레스 스틸M52057430 요청 시
K1163.062X12스테인레스 스틸M6246-512 요청 시
K1163.062X16스테인레스 스틸M6246-516 요청 시
K1163.062X20스테인레스 스틸M62469520 요청 시
K1163.062X25스테인레스 스틸M62469525 요청 시
K1163.062X30스테인레스 스틸M62469530 요청 시
K1163.062X35스테인레스 스틸M62469535 요청 시
K1163.062X40스테인레스 스틸M62469540 요청 시
K1163.082X16스테인레스 스틸M8308-616 요청 시
K1163.082X20스테인레스 스틸M8308-620 요청 시
K1163.082X25스테인레스 스틸M830811625 요청 시
K1163.082X30스테인레스 스틸M830811630 요청 시
K1163.102X20스테인레스 스틸M103610-820 요청 시
K1163.102X25스테인레스 스틸M103610-825 요청 시
K1163.102X30스테인레스 스틸M10361014830 요청 시
K1163.102X40스테인레스 스틸M10361014840 요청 시