제품 그룹
암나사 널링 노브
K0247_IG

암나사 널링 노브

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

열가소성, 검정회색.
스틸 부시/나사 볼트, 스틸 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0247_IG 암나사 널링 노브 237 kB

도면

암나사 널링 노브

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 재질색상
덮개
DD1D2D3HH1TCAD액세서리가격주문
K0247.104스틸검회색 RAL 7021M421141922810 요청 시
K0247.1041스틸오렌지 RAL 2004M421141922810 요청 시
K0247.1042스틸시그널 녹색 RAL6032M421141922810 요청 시
K0247.1043스틸청색 RAL5017M421141922810 요청 시
K0247.1045스틸연한 회색 RAL 7035M421141922810 요청 시
K0247.1046스틸신호등 빨강 RAL 3020M421141922810 요청 시
K0247.1047스틸밝은 노랑 RAL 1021M421141922810 요청 시
K0247.105스틸검회색 RAL 7021M521141922810 요청 시
K0247.1051스틸오렌지 RAL 2004M521141922810 요청 시
K0247.1052스틸시그널 녹색 RAL6032M521141922810 요청 시
K0247.1053스틸청색 RAL5017M521141922810 요청 시
K0247.1055스틸연한 회색 RAL 7035M521141922810 요청 시
K0247.1056스틸신호등 빨강 RAL 3020M521141922810 요청 시
K0247.1057스틸밝은 노랑 RAL 1021M521141922810 요청 시
K0247.106스틸검회색 RAL 7021M621141922810 요청 시
K0247.1061스틸오렌지 RAL 2004M621141922810 요청 시
K0247.1062스틸시그널 녹색 RAL6032M621141922810 요청 시
K0247.1063스틸청색 RAL5017M621141922810 요청 시
K0247.1065스틸연한 회색 RAL 7035M621141922810 요청 시
K0247.1066스틸신호등 빨강 RAL 3020M621141922810 요청 시
K0247.1067스틸밝은 노랑 RAL 1021M621141922810 요청 시
K0247.208스틸검회색 RAL 7021M8261823269,514 요청 시
K0247.2081스틸오렌지 RAL 2004M8261823269,514 요청 시
K0247.2082스틸시그널 녹색 RAL6032M8261823269,514 요청 시
K0247.2083스틸청색 RAL5017M8261823269,514 요청 시
K0247.2085스틸연한 회색 RAL 7035M8261823269,514 요청 시
K0247.2086스틸신호등 빨강 RAL 3020M8261823269,514 요청 시
K0247.2087스틸밝은 노랑 RAL 1021M8261823269,514 요청 시
K0247.308스틸검회색 RAL 7021M8342231361314 요청 시
K0247.3081스틸오렌지 RAL 2004M8342231361314 요청 시
K0247.3082스틸시그널 녹색 RAL6032M8342231361314 요청 시
K0247.3083스틸청색 RAL5017M8342231361314 요청 시
K0247.3085스틸연한 회색 RAL 7035M8342231361314 요청 시
K0247.3086스틸신호등 빨강 RAL 3020M8342231361314 요청 시
K0247.3087스틸밝은 노랑 RAL 1021M8342231361314 요청 시
K0247.310스틸검회색 RAL 7021M10342231361314 요청 시
K0247.3101스틸오렌지 RAL 2004M10342231361314 요청 시
K0247.3102스틸시그널 녹색 RAL6032M10342231361314 요청 시
K0247.3103스틸청색 RAL5017M10342231361314 요청 시
K0247.3105스틸연한 회색 RAL 7035M10342231361314 요청 시
K0247.3106스틸신호등 빨강 RAL 3020M10342231361314 요청 시
K0247.3107스틸밝은 노랑 RAL 1021M10342231361314 요청 시
K0247.0104스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M421141922810 요청 시
K0247.01041스테인리스 스틸오렌지 RAL 2004M421141922810 요청 시
K0247.01042스테인리스 스틸시그널 녹색 RAL6032M421141922810 요청 시
K0247.01043스테인리스 스틸청색 RAL5017M421141922810 요청 시
K0247.01045스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M421141922810 요청 시
K0247.01046스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M421141922810 요청 시
K0247.01047스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M421141922810 요청 시
K0247.0105스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M521141922810 요청 시
K0247.01051스테인리스 스틸오렌지 RAL 2004M521141922810 요청 시
K0247.01052스테인리스 스틸시그널 녹색 RAL6032M521141922810 요청 시
K0247.01053스테인리스 스틸청색 RAL5017M521141922810 요청 시
K0247.01055스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M521141922810 요청 시
K0247.01056스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M521141922810 요청 시
K0247.01057스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M521141922810 요청 시
K0247.0106스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M621141922810 요청 시
K0247.01061스테인리스 스틸오렌지 RAL 2004M621141922810 요청 시
K0247.01062스테인리스 스틸시그널 녹색 RAL6032M621141922810 요청 시
K0247.01063스테인리스 스틸청색 RAL5017M621141922810 요청 시
K0247.01065스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M621141922810 요청 시
K0247.01066스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M621141922810 요청 시
K0247.01067스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M621141922810 요청 시
K0247.0208스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M8261823269,514 요청 시
K0247.02081스테인리스 스틸오렌지 RAL 2004M8261823269,514 요청 시
K0247.02082스테인리스 스틸시그널 녹색 RAL6032M8261823269,514 요청 시
K0247.02083스테인리스 스틸청색 RAL5017M8261823269,514 요청 시
K0247.02085스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M8261823269,514 요청 시
K0247.02086스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M8261823269,514 요청 시
K0247.02087스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M8261823269,514 요청 시
K0247.0308스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M8342231361314 요청 시
K0247.03081스테인리스 스틸오렌지 RAL 2004M8342231361314 요청 시
K0247.03082스테인리스 스틸시그널 녹색 RAL6032M8342231361314 요청 시
K0247.03083스테인리스 스틸청색 RAL5017M8342231361314 요청 시
K0247.03085스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M8342231361314 요청 시
K0247.03086스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M8342231361314 요청 시
K0247.03087스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M8342231361314 요청 시
K0247.0310스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M10342231361314 요청 시
K0247.03101스테인리스 스틸오렌지 RAL 2004M10342231361314 요청 시
K0247.03102스테인리스 스틸시그널 녹색 RAL6032M10342231361314 요청 시
K0247.03103스테인리스 스틸청색 RAL5017M10342231361314 요청 시
K0247.03105스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M10342231361314 요청 시
K0247.03106스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M10342231361314 요청 시
K0247.03107스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M10342231361314 요청 시

이 카탈로그 다른 품목