제품 그룹
별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 육각, 타입 S
K0155_S

별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 육각, 타입 S

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성 수지, 검정색.요청 시:회사 로고 또는 심볼과 같은
다른 색상 또는 코팅.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0155_S 별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 육각, 타입 S 160 kB

도면

별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 육각, 타입 S

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입D1

D8HH3SWT7CAD액세서리가격주문
K0155.808S3214201085 요청 시
K0155.810S401825131010 요청 시
K0155.813S502232171310 요청 시
K0155.816S632640211615 요청 시