제품 그룹
유사형 DIN 6336 별 모양 그립, 수나사, 타입 L
K0152_L

유사형 DIN 6336 별 모양 그립, 수나사, 타입 L

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열경화성 PF 31, 검정색.
나사 볼트, 스틸, 아연 도금 및 청색 피막처리.
표면 마무리:고광택 폴리싱 처리.요청 시:다른 색상.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0152_L 유사형 DIN 6336 별 모양 그립, 수나사, 타입 L 148 kB

도면

유사형 DIN 6336 별 모양 그립, 수나사, 타입 L

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D8HH3LCAD액세서리가격주문
K0152.42505X15LM5251216815 요청 시
K0152.42505X20LM5251216820 요청 시
K0152.42505X25LM5251216825 요청 시
K0152.43206X15LM63214201015 요청 시
K0152.43206X20LM63214201020 요청 시
K0152.43206X25LM63214201025 요청 시
K0152.43206X30LM63214201030 요청 시
K0152.44008X20LM84018251220 요청 시
K0152.44008X25LM84018251225 요청 시
K0152.44008X30LM84018251230 요청 시
K0152.44008X35LM84018251235 요청 시
K0152.44008X40LM84018251240 요청 시
K0152.45010X25LM105022321625 요청 시
K0152.45010X30LM105022321630 요청 시
K0152.45010X35LM105022321635 요청 시
K0152.45010X40LM105022321640 요청 시
K0152.45010X50LM105022321650 요청 시
K0152.46312X30LM126326401930 요청 시
K0152.46312X35LM126326401935 요청 시
K0152.46312X40LM126326401940 요청 시
K0152.46312X50LM126326401950 요청 시
K0152.46312X60LM126326401960 요청 시
K0152.48016X30LM168035502530 요청 시
K0152.48016X40LM168035502540 요청 시
K0152.48016X50LM168035502550 요청 시
K0152.48016X60LM168035502560 요청 시