제품 그룹
플라스틱 별 모양 그립, 돌출형 스틸 부싱 있음, 타입 L, 수나사 있음
K1514_L

플라스틱 별 모양 그립, 돌출형 스틸 부싱 있음, 타입 L, 수나사 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:듀로 플라스틱 별 모양 그립은 폐쇄형 외형이 특징입니다. 돌출된 스틸 부싱의 접촉면이 나사 축에 수직으로 있어 안정적인 나사 연결을 도와줍니다. 재질:

열경화성 PF 31.
스틸 부품 경도 등급 5.8 또는
스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:듀로플라스틱, 검정색, 고광택 처리.
스틸 부품, 청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
장점:내마모성 접촉면
폐쇄형 그립 외형
요청 시:타입 H: 막힌 홀 부싱특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1514_L 플라스틱 별 모양 그립, 돌출형 스틸 부싱 있음, 타입 L, 수나사 있음 220 kB

도면

플라스틱 별 모양 그립, 돌출형 스틸 부싱 있음, 타입 L, 수나사 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 재질타입D

D1D2HH2H3LCAD액세서리가격주문
K1514.43206X10스틸LM63213,523139,510 요청 시
K1514.43206X15스틸LM63213,523139,515 요청 시
K1514.43206X20스틸LM63213,523139,520 요청 시
K1514.43206X25스틸LM63213,523139,525 요청 시
K1514.43206X30스틸LM63213,523139,530 요청 시
K1514.44008X15스틸LM84013,525131015 요청 시
K1514.44008X20스틸LM84013,525131020 요청 시
K1514.44008X25스틸LM84013,525131025 요청 시
K1514.44008X30스틸LM84013,525131030 요청 시
K1514.44008X40스틸LM84013,525131040 요청 시
K1514.44008X50스틸LM84013,525131050 요청 시
K1514.45010X20스틸LM10501932171220 요청 시
K1514.45010X25스틸LM10501932171225 요청 시
K1514.45010X30스틸LM10501932171230 요청 시
K1514.45010X40스틸LM10501932171240 요청 시
K1514.45010X50스틸LM10501932171250 요청 시
K1514.45010X60스틸LM10501932171260 요청 시
K1514.46312X20스틸LM12631940201520 요청 시
K1514.46312X25스틸LM12631940201525 요청 시
K1514.46312X30스틸LM12631940201530 요청 시
K1514.46312X40스틸LM12631940201540 요청 시
K1514.46312X50스틸LM12631940201550 요청 시
K1514.46312X60스틸LM12631940201560 요청 시
K1514.53206X10스테인리스 스틸LM63213,523139,510 요청 시
K1514.53206X15스테인리스 스틸LM63213,523139,515 요청 시
K1514.53206X20스테인리스 스틸LM63213,523139,520 요청 시
K1514.53206X25스테인리스 스틸LM63213,523139,525 요청 시
K1514.53206X30스테인리스 스틸LM63213,523139,530 요청 시
K1514.54008X15스테인리스 스틸LM84013,525131015 요청 시
K1514.54008X20스테인리스 스틸LM84013,525131020 요청 시
K1514.54008X25스테인리스 스틸LM84013,525131025 요청 시
K1514.54008X30스테인리스 스틸LM84013,525131030 요청 시
K1514.54008X40스테인리스 스틸LM84013,525131040 요청 시
K1514.54008X50스테인리스 스틸LM84013,525131050 요청 시
K1514.55010X20스테인리스 스틸LM10501932171220 요청 시
K1514.55010X25스테인리스 스틸LM10501932171225 요청 시
K1514.55010X30스테인리스 스틸LM10501932171230 요청 시
K1514.55010X40스테인리스 스틸LM10501932171240 요청 시
K1514.55010X50스테인리스 스틸LM10501932171250 요청 시
K1514.55010X60스테인리스 스틸LM10501932171260 요청 시
K1514.56312X20스테인리스 스틸LM12631940201520 요청 시
K1514.56312X25스테인리스 스틸LM12631940201525 요청 시
K1514.56312X30스테인리스 스틸LM12631940201530 요청 시
K1514.56312X40스테인리스 스틸LM12631940201540 요청 시
K1514.56312X50스테인리스 스틸LM12631940201550 요청 시
K1514.56312X60스테인리스 스틸LM12631940201560 요청 시