제품 그룹
윙 그립, 플라스틱, 나사 인서트, 황동 또는 스틸, 암나사
K0783_IG

윙 그립, 플라스틱, 나사 인서트, 황동 또는 스틸, 암나사

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그립: 폴리어마이드, 글래스 볼 강화
부싱: 황동 또는 스틸
표면 마무리:스틸, 아연 도금 처리.정보:내온성, -50°C ~ 130°C.
일반적인 화학 물질 및 오일에 저항성을 가지고 있음.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0783_IG 윙 그립, 플라스틱, 나사 인서트, 황동 또는 스틸, 암나사 156 kB

도면

윙 그립, 플라스틱, 나사 인서트, 황동 또는 스틸, 암나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입ABD

D1HH1TCAD액세서리가격주문
K0783.15006K5115M61525,59,514 요청 시
K0783.16008K61,518M8183111,514 요청 시
K0783.17510K7622M102238,514,514 요청 시