제품 그룹
별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 스테인레스 스틸 스틸 부품, 타입 L, 수나사
K1016_L

별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 스테인레스 스틸 스틸 부품, 타입 L, 수나사

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

열경화성 PF 31, 검정색.
부싱 및 나사 볼트, 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리:고광택 폴리싱 처리.요청 시:다른 색상.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1016_L 별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 스테인레스 스틸 스틸 부품, 타입 L, 수나사 150 kB

도면

별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 스테인레스 스틸 스틸 부품, 타입 L, 수나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입

DD1D8HH3LCAD액세서리가격주문
K1016.42505X15LM5251216815 요청 시
K1016.42505X20LM5251216820 요청 시
K1016.42505X25LM5251216825 요청 시
K1016.43206X15LM63214201015 요청 시
K1016.43206X20LM63214201020 요청 시
K1016.43206X25LM63214201025 요청 시
K1016.43206X30LM63214201030 요청 시
K1016.43206X40LM63214201040 요청 시
K1016.44008X20LM84018251320 요청 시
K1016.44008X25LM84018251325 요청 시
K1016.44008X30LM84018251330 요청 시
K1016.44008X40LM84018251340 요청 시
K1016.44008X50LM84018251350 요청 시
K1016.45010X25LM105022321725 요청 시
K1016.45010X30LM105022321730 요청 시
K1016.45010X40LM105022321740 요청 시
K1016.45010X50LM105022321750 요청 시
K1016.46312X30LM126326402130 요청 시
K1016.46312X40LM126326402140 요청 시
K1016.46312X50LM126326402150 요청 시
K1016.46312X60LM126326402160 요청 시
K1016.48016X30LM168035502530 요청 시
K1016.48016X40LM168035502540 요청 시
K1016.48016X50LM168035502550 요청 시
K1016.48016X60LM168035502560 요청 시