제품 그룹
스테인레스 스틸 스틸 부품 유사형 DIN 6336 별 모양 그립, 수나사, 타입 L
K0154_L

스테인레스 스틸 스틸 부품 유사형 DIN 6336 별 모양 그립, 수나사, 타입 L

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

열가소성, 검정색, 나사 볼트 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:나사 볼트 소재.요청 시:회사 로고 또는 심볼과 같은
다른 색상 또는 코팅.
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0154_L 스테인레스 스틸 스틸 부품 유사형 DIN 6336 별 모양 그립, 수나사, 타입 L 208 kB

도면

스테인레스 스틸 스틸 부품 유사형 DIN 6336 별 모양 그립, 수나사, 타입 L

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입색상
덮개
DD1D8HH3LCAD액세서리가격주문
K0154.405X10L검회색 RAL 7021M5251216810 요청 시
K0154.4055X10L연한 회색 RAL 7035M5251216810 요청 시
K0154.4056X10L신호등 빨강 RAL 3020M5251216810 요청 시
K0154.4057X10L밝은 노랑 RAL 1021M5251216810 요청 시
K0154.405X15L검회색 RAL 7021M5251216815 요청 시
K0154.4055X15L연한 회색 RAL 7035M5251216815 요청 시
K0154.4056X15L신호등 빨강 RAL 3020M5251216815 요청 시
K0154.4057X15L밝은 노랑 RAL 1021M5251216815 요청 시
K0154.405X20L검회색 RAL 7021M5251216820 요청 시
K0154.4055X20L연한 회색 RAL 7035M5251216820 요청 시
K0154.4056X20L신호등 빨강 RAL 3020M5251216820 요청 시
K0154.4057X20L밝은 노랑 RAL 1021M5251216820 요청 시
K0154.405X25L검회색 RAL 7021M5251216825 요청 시
K0154.4055X25L연한 회색 RAL 7035M5251216825 요청 시
K0154.4056X25L신호등 빨강 RAL 3020M5251216825 요청 시
K0154.4057X25L밝은 노랑 RAL 1021M5251216825 요청 시
K0154.405X30L검회색 RAL 7021M5251216830 요청 시
K0154.4055X30L연한 회색 RAL 7035M5251216830 요청 시
K0154.4056X30L신호등 빨강 RAL 3020M5251216830 요청 시
K0154.4057X30L밝은 노랑 RAL 1021M5251216830 요청 시
K0154.405X40L검회색 RAL 7021M5251216840 요청 시
K0154.4055X40L연한 회색 RAL 7035M5251216840 요청 시
K0154.4056X40L신호등 빨강 RAL 3020M5251216840 요청 시
K0154.4057X40L밝은 노랑 RAL 1021M5251216840 요청 시
K0154.4061X10L검회색 RAL 7021M6251216810 요청 시
K0154.40615X10L연한 회색 RAL 7035M6251216810 요청 시
K0154.40616X10L신호등 빨강 RAL 3020M6251216810 요청 시
K0154.40617X10L밝은 노랑 RAL 1021M6251216810 요청 시
K0154.4061X15L검회색 RAL 7021M6251216815 요청 시
K0154.40615X15L연한 회색 RAL 7035M6251216815 요청 시
K0154.40616X15L신호등 빨강 RAL 3020M6251216815 요청 시
K0154.40617X15L밝은 노랑 RAL 1021M6251216815 요청 시
K0154.4061X20L검회색 RAL 7021M6251216820 요청 시
K0154.40615X20L연한 회색 RAL 7035M6251216820 요청 시
K0154.40616X20L신호등 빨강 RAL 3020M6251216820 요청 시
K0154.40617X20L밝은 노랑 RAL 1021M6251216820 요청 시
K0154.4061X25L검회색 RAL 7021M6251216825 요청 시
K0154.40615X25L연한 회색 RAL 7035M6251216825 요청 시
K0154.40616X25L신호등 빨강 RAL 3020M6251216825 요청 시
K0154.40617X25L밝은 노랑 RAL 1021M6251216825 요청 시
K0154.4061X30L검회색 RAL 7021M6251216830 요청 시
K0154.40615X30L연한 회색 RAL 7035M6251216830 요청 시
K0154.40616X30L신호등 빨강 RAL 3020M6251216830 요청 시
K0154.40617X30L밝은 노랑 RAL 1021M6251216830 요청 시
K0154.4061X40L검회색 RAL 7021M6251216840 요청 시
K0154.40615X40L연한 회색 RAL 7035M6251216840 요청 시
K0154.40616X40L신호등 빨강 RAL 3020M6251216840 요청 시
K0154.40617X40L밝은 노랑 RAL 1021M6251216840 요청 시
K0154.406X10L검회색 RAL 7021M63214201010 요청 시
K0154.4065X10L연한 회색 RAL 7035M63214201010 요청 시
K0154.4066X10L신호등 빨강 RAL 3020M63214201010 요청 시
K0154.4067X10L밝은 노랑 RAL 1021M63214201010 요청 시
K0154.406X15L검회색 RAL 7021M63214201015 요청 시
K0154.4065X15L연한 회색 RAL 7035M63214201015 요청 시
K0154.4066X15L신호등 빨강 RAL 3020M63214201015 요청 시
K0154.4067X15L밝은 노랑 RAL 1021M63214201015 요청 시
K0154.406X20L검회색 RAL 7021M63214201020 요청 시
K0154.4065X20L연한 회색 RAL 7035M63214201020 요청 시
K0154.4066X20L신호등 빨강 RAL 3020M63214201020 요청 시
K0154.4067X20L밝은 노랑 RAL 1021M63214201020 요청 시
K0154.406X25L검회색 RAL 7021M63214201025 요청 시
K0154.4065X25L연한 회색 RAL 7035M63214201025 요청 시
K0154.4066X25L신호등 빨강 RAL 3020M63214201025 요청 시
K0154.4067X25L밝은 노랑 RAL 1021M63214201025 요청 시
K0154.406X30L검회색 RAL 7021M63214201030 요청 시
K0154.4065X30L연한 회색 RAL 7035M63214201030 요청 시
K0154.4066X30L신호등 빨강 RAL 3020M63214201030 요청 시
K0154.4067X30L밝은 노랑 RAL 1021M63214201030 요청 시
K0154.406X40L검회색 RAL 7021M63214201040 요청 시
K0154.4065X40L연한 회색 RAL 7035M63214201040 요청 시
K0154.4066X40L신호등 빨강 RAL 3020M63214201040 요청 시
K0154.4067X40L밝은 노랑 RAL 1021M63214201040 요청 시
K0154.4081X15L검회색 RAL 7021M83214201015 요청 시
K0154.40815X15L연한 회색 RAL 7035M83214201015 요청 시
K0154.40816X15L신호등 빨강 RAL 3020M83214201015 요청 시
K0154.40817X15L밝은 노랑 RAL 1021M83214201015 요청 시
K0154.4081X20L검회색 RAL 7021M83214201020 요청 시
K0154.40815X20L연한 회색 RAL 7035M83214201020 요청 시
K0154.40816X20L신호등 빨강 RAL 3020M83214201020 요청 시
K0154.40817X20L밝은 노랑 RAL 1021M83214201020 요청 시
K0154.4081X25L검회색 RAL 7021M83214201025 요청 시
K0154.40815X25L연한 회색 RAL 7035M83214201025 요청 시
K0154.40816X25L신호등 빨강 RAL 3020M83214201025 요청 시
K0154.40817X25L밝은 노랑 RAL 1021M83214201025 요청 시
K0154.4081X30L검회색 RAL 7021M83214201030 요청 시
K0154.40815X30L연한 회색 RAL 7035M83214201030 요청 시
K0154.40816X30L신호등 빨강 RAL 3020M83214201030 요청 시
K0154.40817X30L밝은 노랑 RAL 1021M83214201030 요청 시
K0154.4081X40L검회색 RAL 7021M83214201040 요청 시
K0154.40815X40L연한 회색 RAL 7035M83214201040 요청 시
K0154.40816X40L신호등 빨강 RAL 3020M83214201040 요청 시
K0154.40817X40L밝은 노랑 RAL 1021M83214201040 요청 시
K0154.4081X45L검회색 RAL 7021M83214201045 요청 시
K0154.40815X45L연한 회색 RAL 7035M83214201045 요청 시
K0154.40816X45L신호등 빨강 RAL 3020M83214201045 요청 시
K0154.40817X45L밝은 노랑 RAL 1021M83214201045 요청 시
K0154.4081X50L검회색 RAL 7021M83214201050 요청 시
K0154.40815X50L연한 회색 RAL 7035M83214201050 요청 시
K0154.40816X50L신호등 빨강 RAL 3020M83214201050 요청 시
K0154.40817X50L밝은 노랑 RAL 1021M83214201050 요청 시
K0154.4081X60L검회색 RAL 7021M83214201060 요청 시
K0154.40815X60L연한 회색 RAL 7035M83214201060 요청 시
K0154.40816X60L신호등 빨강 RAL 3020M83214201060 요청 시
K0154.40817X60L밝은 노랑 RAL 1021M83214201060 요청 시
K0154.408X15L검회색 RAL 7021M84018251315 요청 시
K0154.4085X15L연한 회색 RAL 7035M84018251315 요청 시
K0154.4086X15L신호등 빨강 RAL 3020M84018251315 요청 시
K0154.4087X15L밝은 노랑 RAL 1021M84018251315 요청 시
K0154.408X20L검회색 RAL 7021M84018251320 요청 시
K0154.4085X20L연한 회색 RAL 7035M84018251320 요청 시
K0154.4086X20L신호등 빨강 RAL 3020M84018251320 요청 시
K0154.4087X20L밝은 노랑 RAL 1021M84018251320 요청 시
K0154.408X25L검회색 RAL 7021M84018251325 요청 시
K0154.4085X25L연한 회색 RAL 7035M84018251325 요청 시
K0154.4086X25L신호등 빨강 RAL 3020M84018251325 요청 시
K0154.4087X25L밝은 노랑 RAL 1021M84018251325 요청 시
K0154.408X30L검회색 RAL 7021M84018251330 요청 시
K0154.4085X30L연한 회색 RAL 7035M84018251330 요청 시
K0154.4086X30L신호등 빨강 RAL 3020M84018251330 요청 시
K0154.4087X30L밝은 노랑 RAL 1021M84018251330 요청 시
K0154.408X40L검회색 RAL 7021M84018251340 요청 시
K0154.4085X40L연한 회색 RAL 7035M84018251340 요청 시
K0154.4086X40L신호등 빨강 RAL 3020M84018251340 요청 시
K0154.4087X40L밝은 노랑 RAL 1021M84018251340 요청 시
K0154.408X45L검회색 RAL 7021M84018251345 요청 시
K0154.4085X45L연한 회색 RAL 7035M84018251345 요청 시
K0154.4086X45L신호등 빨강 RAL 3020M84018251345 요청 시
K0154.4087X45L밝은 노랑 RAL 1021M84018251345 요청 시
K0154.408X50L검회색 RAL 7021M84018251350 요청 시
K0154.4085X50L연한 회색 RAL 7035M84018251350 요청 시
K0154.4086X50L신호등 빨강 RAL 3020M84018251350 요청 시
K0154.4087X50L밝은 노랑 RAL 1021M84018251350 요청 시
K0154.408X60L검회색 RAL 7021M84018251360 요청 시
K0154.4085X60L연한 회색 RAL 7035M84018251360 요청 시
K0154.4086X60L신호등 빨강 RAL 3020M84018251360 요청 시
K0154.4087X60L밝은 노랑 RAL 1021M84018251360 요청 시
K0154.4101X20L검회색 RAL 7021M104018251320 요청 시
K0154.41015X20L연한 회색 RAL 7035M104018251320 요청 시
K0154.41016X20L신호등 빨강 RAL 3020M104018251320 요청 시
K0154.41017X20L밝은 노랑 RAL 1021M104018251320 요청 시
K0154.4101X25L검회색 RAL 7021M104018251325 요청 시
K0154.41015X25L연한 회색 RAL 7035M104018251325 요청 시
K0154.41016X25L신호등 빨강 RAL 3020M104018251325 요청 시
K0154.41017X25L밝은 노랑 RAL 1021M104018251325 요청 시
K0154.4101X30L검회색 RAL 7021M104018251330 요청 시
K0154.41015X30L연한 회색 RAL 7035M104018251330 요청 시
K0154.41016X30L신호등 빨강 RAL 3020M104018251330 요청 시
K0154.41017X30L밝은 노랑 RAL 1021M104018251330 요청 시
K0154.4101X40L검회색 RAL 7021M104018251340 요청 시
K0154.41015X40L연한 회색 RAL 7035M104018251340 요청 시
K0154.41016X40L신호등 빨강 RAL 3020M104018251340 요청 시
K0154.41017X40L밝은 노랑 RAL 1021M104018251340 요청 시
K0154.4101X50L검회색 RAL 7021M104018251350 요청 시
K0154.41015X50L연한 회색 RAL 7035M104018251350 요청 시
K0154.41016X50L신호등 빨강 RAL 3020M104018251350 요청 시
K0154.41017X50L밝은 노랑 RAL 1021M104018251350 요청 시
K0154.4101X60L검회색 RAL 7021M104018251360 요청 시
K0154.41015X60L연한 회색 RAL 7035M104018251360 요청 시
K0154.41016X60L신호등 빨강 RAL 3020M104018251360 요청 시
K0154.41017X60L밝은 노랑 RAL 1021M104018251360 요청 시
K0154.410X20L검회색 RAL 7021M105022321720 요청 시
K0154.4105X20L연한 회색 RAL 7035M105022321720 요청 시
K0154.4106X20L신호등 빨강 RAL 3020M105022321720 요청 시
K0154.4107X20L밝은 노랑 RAL 1021M105022321720 요청 시
K0154.410X25L검회색 RAL 7021M105022321725 요청 시
K0154.4105X25L연한 회색 RAL 7035M105022321725 요청 시
K0154.4106X25L신호등 빨강 RAL 3020M105022321725 요청 시
K0154.4107X25L밝은 노랑 RAL 1021M105022321725 요청 시
K0154.410X30L검회색 RAL 7021M105022321730 요청 시
K0154.4105X30L연한 회색 RAL 7035M105022321730 요청 시
K0154.4106X30L신호등 빨강 RAL 3020M105022321730 요청 시
K0154.4107X30L밝은 노랑 RAL 1021M105022321730 요청 시
K0154.410X40L검회색 RAL 7021M105022321740 요청 시
K0154.4105X40L연한 회색 RAL 7035M105022321740 요청 시
K0154.4106X40L신호등 빨강 RAL 3020M105022321740 요청 시
K0154.4107X40L밝은 노랑 RAL 1021M105022321740 요청 시
K0154.410X50L검회색 RAL 7021M105022321750 요청 시
K0154.4105X50L연한 회색 RAL 7035M105022321750 요청 시
K0154.4106X50L신호등 빨강 RAL 3020M105022321750 요청 시
K0154.4107X50L밝은 노랑 RAL 1021M105022321750 요청 시
K0154.410X60L검회색 RAL 7021M105022321760 요청 시
K0154.4105X60L연한 회색 RAL 7035M105022321760 요청 시
K0154.4106X60L신호등 빨강 RAL 3020M105022321760 요청 시
K0154.4107X60L밝은 노랑 RAL 1021M105022321760 요청 시
K0154.4121X30L검회색 RAL 7021M125022321730 요청 시
K0154.41215X30L연한 회색 RAL 7035M125022321730 요청 시
K0154.41216X30L신호등 빨강 RAL 3020M125022321730 요청 시
K0154.41217X30L밝은 노랑 RAL 1021M125022321730 요청 시
K0154.4121X40L검회색 RAL 7021M125022321740 요청 시
K0154.41215X40L연한 회색 RAL 7035M125022321740 요청 시
K0154.41216X40L신호등 빨강 RAL 3020M125022321740 요청 시
K0154.41217X40L밝은 노랑 RAL 1021M125022321740 요청 시
K0154.4121X50L검회색 RAL 7021M125022321750 요청 시
K0154.41215X50L연한 회색 RAL 7035M125022321750 요청 시
K0154.41216X50L신호등 빨강 RAL 3020M125022321750 요청 시
K0154.41217X50L밝은 노랑 RAL 1021M125022321750 요청 시
K0154.4121X60L검회색 RAL 7021M125022321760 요청 시
K0154.41215X60L연한 회색 RAL 7035M125022321760 요청 시
K0154.41216X60L신호등 빨강 RAL 3020M125022321760 요청 시
K0154.41217X60L밝은 노랑 RAL 1021M125022321760 요청 시
K0154.4102X20L검회색 RAL 7021M106326402120 요청 시
K0154.41025X20L연한 회색 RAL 7035M106326402120 요청 시
K0154.41026X20L신호등 빨강 RAL 3020M106326402120 요청 시
K0154.41027X20L밝은 노랑 RAL 1021M106326402120 요청 시
K0154.4102X25L검회색 RAL 7021M106326402125 요청 시
K0154.41025X25L연한 회색 RAL 7035M106326402125 요청 시
K0154.41026X25L신호등 빨강 RAL 3020M106326402125 요청 시
K0154.41027X25L밝은 노랑 RAL 1021M106326402125 요청 시
K0154.4102X30L검회색 RAL 7021M106326402130 요청 시
K0154.41025X30L연한 회색 RAL 7035M106326402130 요청 시
K0154.41026X30L신호등 빨강 RAL 3020M106326402130 요청 시
K0154.41027X30L밝은 노랑 RAL 1021M106326402130 요청 시
K0154.4102X40L검회색 RAL 7021M106326402140 요청 시
K0154.41025X40L연한 회색 RAL 7035M106326402140 요청 시
K0154.41026X40L신호등 빨강 RAL 3020M106326402140 요청 시
K0154.41027X40L밝은 노랑 RAL 1021M106326402140 요청 시
K0154.4102X50L검회색 RAL 7021M106326402150 요청 시
K0154.41025X50L연한 회색 RAL 7035M106326402150 요청 시
K0154.41026X50L신호등 빨강 RAL 3020M106326402150 요청 시
K0154.41027X50L밝은 노랑 RAL 1021M106326402150 요청 시
K0154.4102X60L검회색 RAL 7021M106326402160 요청 시
K0154.41025X60L연한 회색 RAL 7035M106326402160 요청 시
K0154.41026X60L신호등 빨강 RAL 3020M106326402160 요청 시
K0154.41027X60L밝은 노랑 RAL 1021M106326402160 요청 시
K0154.412X30L검회색 RAL 7021M126326402130 요청 시
K0154.4125X30L연한 회색 RAL 7035M126326402130 요청 시
K0154.4126X30L신호등 빨강 RAL 3020M126326402130 요청 시
K0154.4127X30L밝은 노랑 RAL 1021M126326402130 요청 시
K0154.412X40L검회색 RAL 7021M126326402140 요청 시
K0154.4125X40L연한 회색 RAL 7035M126326402140 요청 시
K0154.4126X40L신호등 빨강 RAL 3020M126326402140 요청 시
K0154.4127X40L밝은 노랑 RAL 1021M126326402140 요청 시
K0154.412X50L검회색 RAL 7021M126326402150 요청 시
K0154.4125X50L연한 회색 RAL 7035M126326402150 요청 시
K0154.4126X50L신호등 빨강 RAL 3020M126326402150 요청 시
K0154.4127X50L밝은 노랑 RAL 1021M126326402150 요청 시
K0154.412X60L검회색 RAL 7021M126326402160 요청 시
K0154.4125X60L연한 회색 RAL 7035M126326402160 요청 시
K0154.4126X60L신호등 빨강 RAL 3020M126326402160 요청 시
K0154.4127X60L밝은 노랑 RAL 1021M126326402160 요청 시