제품 그룹
별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 스틸 부품: 스테인레스 스틸, 암나사, 커버 없음, 타입 D
K0154_D

별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 스틸 부품: 스테인레스 스틸, 암나사, 커버 없음, 타입 D

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

열가소성, 검정색, 부싱 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:부싱 소재.요청 시:회사 로고 또는 심볼과 같은
다른 색상 또는 코팅.
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0154_D 별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 스틸 부품: 스테인레스 스틸, 암나사, 커버 없음, 타입 D 196 kB

도면

별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 스틸 부품: 스테인레스 스틸, 암나사, 커버 없음, 타입 D

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D

D1D8HH3TCAD액세서리가격주문
K0154.504DM4251216810 요청 시
K0154.505DM5251216810 요청 시
K0154.5061DM6251216810 요청 시
K0154.5051DM53214201010 요청 시
K0154.506DM63214201010 요청 시
K0154.508DM84018251314 요청 시
K0154.5101DM104018251314 요청 시
K0154.5081DM85022321714 요청 시
K0154.510DM105022321714 요청 시
K0154.5121DM125022321718 요청 시
K0154.5102DM106326402114 요청 시
K0154.512DM126326402118 요청 시
K0154.516DM166326402118 요청 시