제품 그룹
수나사 생체 고분자 별모양 그립
K0155_AG

수나사 생체 고분자 별모양 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:생체 고분자. 나사 볼트, 스틸.표면 마무리:나사 볼트, 아연 도금 및 청색 피막처리.장점:이 바이오플라스틱은 완전히 재생 가능한 원료로 제작되었습니다(원유 사용 안함).
유한한 화석 자원의 보존.
목질 섬유들은 100% 독일 국내의 지속 가능하게 관리되는 숲에서 난 것입니다.
특징:기계적 견고성(점검함, 최소 이중 안정성으로).
바이오 플라스틱은 재활용 가능합니다(열가소성과 유사함).
외부 사용에 적합합니다(생물학적으로 분해가 불가능).
강한 산성 또는 알칼리성액에 저항이 강합니다.
알코올, 연료, 원유, 지방에 대해 일시적으로 저항력이 있습니다.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0155_AG 수나사 생체 고분자 별모양 그립 235 kB
 기술 정보 NATURE grip 306 kB

도면

수나사 생체 고분자 별모양 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

본체 색상DD1D8HH3LCAD액세서리가격주문
K0155.104061143X15L너도 밤나무 천연 색상M63214201015 요청 시
K0155.10408143X20L너도 밤나무 천연 색상M83214201020 요청 시
K0155.104081143X25L너도 밤나무 천연 색상M84018251325 요청 시
K0155.10410143X25L너도 밤나무 천연 색상M104018251325 요청 시
K0155.104101143X25L너도 밤나무 천연 색상M105022321725 요청 시
K0155.10412143X25L너도 밤나무 천연 색상M125022321725 요청 시
K0155.10406190X15L검회색 RAL 7021M63214201015 요청 시
K0155.1040890X20L검회색 RAL 7021M83214201020 요청 시
K0155.10408190X25L검회색 RAL 7021M84018251325 요청 시
K0155.1041090X25L검회색 RAL 7021M104018251325 요청 시
K0155.10410190X25L검회색 RAL 7021M105022321725 요청 시
K0155.1041290X25L검회색 RAL 7021M125022321725 요청 시