제품 그룹
수나사 클램핑 그립(고)
K0280_AG

수나사 클램핑 그립(고)

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질, 표면 마무리:기본 몸체 열가소성, 경성, 검정색.코팅 열가소성, 연성, 검정색.
수나사 스틸 경도 등급 5.8 아연 도금.
정보:SYMPA TOUCH 클램핑 그립은 암,
수나사가 있는 2 종 크기로 공급 가능함.
요청 시:기타 수나사, 스크류 길이, 스타일 및 색상.특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0280_AG 수나사 클램핑 그립(고) 198 kB

도면

수나사 클램핑 그립(고)

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D2HH1LCAD액세서리가격주문
K0280.4206X15LM642,73455,64,815 요청 시
K0280.4206X20LM642,73455,64,820 요청 시
K0280.4206X25LM642,73455,64,825 요청 시
K0280.4206X35LM642,73455,64,835 요청 시
K0280.4208X16LM842,73455,64,816 요청 시
K0280.4208X25LM842,73455,64,825 요청 시
K0280.4208X35LM842,73455,64,835 요청 시
K0280.4210X20LM1042,73455,64,820 요청 시
K0280.4210X30LM1042,73455,64,830 요청 시
K0280.4210X40LM1042,73455,64,840 요청 시
K0280.4210X50LM1042,73455,64,850 요청 시
K0280.4706X20LM647,838,162,25,620 요청 시
K0280.4706X35LM647,838,162,25,635 요청 시
K0280.4708X35LM847,838,162,25,635 요청 시
K0280.4710X40LM1047,838,162,25,640 요청 시
K0280.4710X50LM1047,838,162,25,650 요청 시

이 카탈로그 다른 품목