- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- K0137
널링 너트 스틸/스테인레스 스틸 DIN 6303
- K0138
널링 너트 플라스틱
- K1472
플라스틱 널링 너트
- K1472
널링 너트, 플라스틱, 정전기 방지
- K0141
널링 볼트 플라스틱
- K1473
널링 볼트, 플라스틱
- K1473
널링 볼트, 플라스틱, 정전기 방지
- K0139
널링 너트, 퀵 클램핑 기능
- K0144
널링 너트(플랫) 스틸/스테인레스 스틸 DIN 467
- K0143
널링 너트(높) 스틸/스테인레스 스틸 DIN 466
- K0140
널링 볼트(높) 스틸/스테인레스 스틸 DIN 464
- K1163
널링 스크류, 낮음 스틸 및 스테인레스 스틸 소재 DIN 653
- K0142
널링 노브
- K0247
널링 노브
- K0247
생체 고분자 널링 노브
- K0247
정전기 방지 널링 노브
- K0110
널링 노브
- K0110
널링 노브, 플라스틱, 금속 탐지 가능
- K0110
널링 노브, 플라스틱, 시각적 탐지 가능
- K1099
널링 너브, 알루미늄
- K1223
널링 노브
- K1138
널링 노브, 외부 육각 스크류용
- K0680
스크류 널링 노브 육각 소켓
- K0681
스크류 윙 그립 육각 소켓
- K1794
팜 그립, 플라스틱, 돌출형 스틸 부싱 포함
- K1794
팜 그립, 플라스틱, 항균성, 돌출형 스틸 부싱 포함
- K1794
팜 그립, 플라스틱, 내고온성, 돌출형 스틸 부싱 포함
- K1794
시각적 탐지 가능 플라스틱 보우 그립 돌출형 스틸 부시 포함
- K1794
팜 그립, 플라스틱, 금속 탐지 가능, 팜 그립(부싱 가능)
- K0145
팜 그립 알루미늄 유사형 DIN 6335
- K0146
팜 그립 스테인레스 스틸 유사형 DIN 6335
- K0147
팜 그립 회주철 DIN 6335
- K0682
플라스틱 코팅 회주철 DIN 6335 팜 그립
- K0613
소프트 십자형 그립
- K0148
팜 그립 유사형 DIN 6335
- K1089
십자모양그립
- K1017
스테인레스 스틸 부품 유사형 DIN 6335 팜 그립
- K0683
팜 그립, 퀵 클램핑 기능, 회주철
- K0149
별 모양 그립 알루미늄 유사형 DIN 6336
- K0150
별 모양 그립 스테인레스 스틸 유사형 DIN 6336
- K0151
별 모양 그립 회주철 유사형 DIN 6336
- K0152
별 모양 그립 유사형 DIN 6336
- K1016
별 모양 그립 스테인리스 스틸 유사형 DIN 6336
- K1514
플라스틱 별 모양 그립 돌출형 스틸 부싱 있음
- K0153
별 모양 그립 돌출 스틸 부쉬
- K0153
별모양 그립, 플라스틱, 금속 탐지 가능, 돌출형 스틸 부싱 포함
- K0153
별모양 그립, 플라스틱, 시각적 탐지 가능, 돌출형 스틸 부싱 포함
- K1596
플라스틱 별 모양 그립 클램프력 증폭 부품 있음
- K1291
별 모양 그립 연장된 플랜지 있음
- K0155
별 모양 그립 유사형 DIN 6336
- K1848
플라스틱제 스타 그립 DIN 6336
- K0155
별모양 그립 생체 고분자 DIN 6336 유사형
- K0154
별 모양 그립 DIN 6336과 유사한 생체 고분자 스테인리스 스틸로 제작된 메탈 부품
- K0155
정전기 방지 별모양 그립 DIN 6336 유사형
- K0154
별 모양 그립 스테인레스 스틸 스틸 부품 유사형 DIN 6336
- K0154
항균 별모양 그립 DIN 6336 유사형, 스테인리스 스틸 스틸 부품
- K1090
별 모양 그립
- K0155
고정 밴드가 있는 별 모양 그립 DIN 6336 유사형
- K0154
고정 밴드가 있는 별 모양 그립 스테인레스 스틸 스틸 부품 DIN 6336 유사형
- K0743
고정 밴드
- K0156
별 모양 그립, 퀵 클램핑 기능
- K1088
중심지가 긴 별모양 그립
- K1811
안전 기능이 있는 플라스틱 별 모양 그립
- K0276
오각 별모양 그립, 플라스틱, 나사 인서트, 황동 또는 스틸
- K1020
3자 그립
- K0183
삼각형 별 모양 그립 높은 플랜지
- K1083
3자 그립
- K0785
인체공학적 삼각형 별 모양 그립
- K0980
삼각형 별 모양 그립, 2K, 인체공학적
- K1019
토크- 삼각형 별 모양 그립
- K0278
플랫 네별 모양 그립
- K1093
사각 로브 그립
- K1297
오각 별모양 그립, 플라스틱(듀로플라스틱), 암나사, 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K1298
오각 별모양 그립, 플라스틱(듀로플라스틱), 수나사, 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0185
오각 별모양 그립, 플라스틱(듀로플라스틱), 나사 인서트, 스틸
- K0279
오각형 별 모양 그립
- K0786
인체 공학적 오각형 별모양 그립
- K1378
오각 별 모양 그립, 플라스틱, 잠금형
- K0280
높은 클램핑 그립
- K0779
인체 공학적 클램핑 그립
- K0281
널링 스크류
- K0255
오각 별모양 그립, 플라스틱, 커버 있음, 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0255
항균 5각 별모양 그립, 스테인리스 스틸 스틸 부품
- K0260
널링 휠
- K0261
널링 휠 스테인레스 스틸 부픔
- K0261_D
널링 휠, 스테인레스 스틸 스틸 부품, 타입 D, 나사 부싱 있음, 커버 없음
- K0261_K
널링 휠, 스테인레스 스틸 스틸 부품, 타입 K, 나사 부싱 있음, 커버 있음
- K0261_L
널링 휠, 스테인레스 스틸 스틸 부픔, 타입 L, 수나사
- K0250
내부 나사 버섯모양 노브
- K1286
내부 나사 버섯모양 노브
- K1287
버섯 모양 노브 수나사
- K1288
내부 나사 버섯모양 노브
- K1289
버섯 모양 노브 수나사
- K1308
버섯모양 노브, 암나사, 높은 플랜지 있음, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals
- K1309
버섯모양 노브, 수나사, 높은 플랜지 있음, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals
- K0251
버섯 모양 노브 암나사
- K0251
버섯 모양 노브 수나사
- K0251
암나사가 있는 버섯형 푸시버튼 생체 고분자
- K0251
수나사가 있는 버섯형 푸시버튼 생체 고분자
- K0251
암나사가 있는 항균 버섯형 푸시버튼, 스테인리스 스틸 스틸 부품
- K0251
수나사가 있는 항균 버섯형 푸스버튼 스테인리스 스틸 스틸 부품
- K0251
암나사가 있는 정전기 방지 버섯형 푸시버튼
- K0251
수나사가 있는 정전기 방지 버섯형 푸시버튼
- K0273
윙 그립 스테인레스 스틸
- K2343
날개 나사
- K2344
윙 너트
- K1312
윙 너트, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals
- K1313
윙 스크류 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals
- K1314
좁은 윙 너트, Hygienic DESIGN
- K0274
윙 그립, 플라스틱, 커버 있음, 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0274
항균 윙그립, 스테인리스 스틸 스틸 부품
- K0274
정전기 방지 윙그립
- K0274
윙 그립 연속형 암나사
- K0783
윙 그립, 플라스틱, 나사 인서트, 황동 또는 스틸
- K0608
싱글 윙 그립
- K2041
윙 그립 "Miniwing" 스테인레스 스틸
- K0274
"미니윙" 윙 그립
- K0274
윙그립 "미니윙" 생체 고분자
- K0274
항균 윙그립 "미니윙" 스틸 부품 스테인리스 스틸
- K0274
정전기 방지 윙그립 "미니윙"
- K0274
윙 그립 "Miniwing", 플라스틱, 금속 탐지 가능
- K0274
윙 그립 "Miniwing", 플라스틱, 시각적 탐지 가능
- K0658
연속형 암나사가 있는 "미니윙" 윙 그립
- K1126
널링 너트
- K1126
널링 스크류
- K0180
T 그립
- K0181
T 그립
- K1871
플라스틱 T-그립
- K1203
T-그립, 스테인레스 스틸
- K1515
T 그립, 스테인리스 스틸, 암나사, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals
- K0157
플랫 노브
- K0650
볼 노브 스테인레스 스틸/알루미늄 DIN 319
- K0158
볼 노브 열가소성 DIN 319 확장형
- K0159
볼 노브 광택 DIN 319 확장형
- K0179
그립
- K0253
그립 볼
- K0253
그립 볼 생체 고분자
- K0254
그립 볼 회전
- K0248
널링 노브
- K0249
널링 노브, 표시기 있음
- K0277
토크-널링 노브
- K0178
잠금 바
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
K0261_L널링 휠, 스테인레스 스틸 스틸 부픔, 타입 L, 수나사 |
뒤로 |
|
|
설명재질:열가소성 검정회색.
스테인레스 스틸 1.4305 나사 볼트. 표면 마무리:나사 볼트 소재.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 색상 덮개
| 크기 | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0261.5105X10 | L | 검회색 RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 요청 시 | | K0261.51051X10 | L | 오렌지 RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 요청 시 | | K0261.51052X10 | L | 시그널 녹색 RAL6032 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 요청 시 | | K0261.51053X10 | L | 청색 RAL5017 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 요청 시 | | K0261.51055X10 | L | 연한 회색 RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 요청 시 | | K0261.51056X10 | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 요청 시 | | K0261.51057X10 | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 요청 시 | | K0261.5105X20 | L | 검회색 RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0261.51051X20 | L | 오렌지 RAL 2004 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0261.51052X20 | L | 시그널 녹색 RAL6032 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0261.51053X20 | L | 청색 RAL5017 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0261.51055X20 | L | 연한 회색 RAL 7035 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0261.51056X20 | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0261.51057X20 | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 1 | M5 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0261.5106X10 | L | 검회색 RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 요청 시 | | K0261.51061X10 | L | 오렌지 RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 요청 시 | | K0261.51062X10 | L | 시그널 녹색 RAL6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 요청 시 | | K0261.51063X10 | L | 청색 RAL5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 요청 시 | | K0261.51065X10 | L | 연한 회색 RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 요청 시 | | K0261.51066X10 | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 요청 시 | | K0261.51067X10 | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 10 |  | | 요청 시 | | K0261.5106X20 | L | 검회색 RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0261.51061X20 | L | 오렌지 RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0261.51062X20 | L | 시그널 녹색 RAL6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0261.51063X20 | L | 청색 RAL5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0261.51065X20 | L | 연한 회색 RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0261.51066X20 | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0261.51067X20 | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 20 |  | | 요청 시 | | K0261.5106X40 | L | 검회색 RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 요청 시 | | K0261.51061X40 | L | 오렌지 RAL 2004 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 요청 시 | | K0261.51062X40 | L | 시그널 녹색 RAL6032 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 요청 시 | | K0261.51063X40 | L | 청색 RAL5017 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 요청 시 | | K0261.51065X40 | L | 연한 회색 RAL 7035 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 요청 시 | | K0261.51066X40 | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 요청 시 | | K0261.51067X40 | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 1 | M6 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 40 |  | | 요청 시 | | K0261.5108X15 | L | 검회색 RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 |  | | 요청 시 | | K0261.51081X15 | L | 오렌지 RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 |  | | 요청 시 | | K0261.51082X15 | L | 시그널 녹색 RAL6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 |  | | 요청 시 | | K0261.51083X15 | L | 청색 RAL5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 |  | | 요청 시 | | K0261.51085X15 | L | 연한 회색 RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 |  | | 요청 시 | | K0261.51086X15 | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 |  | | 요청 시 | | K0261.51087X15 | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 15 |  | | 요청 시 | | K0261.5108X30 | L | 검회색 RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 |  | | 요청 시 | | K0261.51081X30 | L | 오렌지 RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 |  | | 요청 시 | | K0261.51082X30 | L | 시그널 녹색 RAL6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 |  | | 요청 시 | | K0261.51083X30 | L | 청색 RAL5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 |  | | 요청 시 | | K0261.51085X30 | L | 연한 회색 RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 |  | | 요청 시 | | K0261.51086X30 | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 |  | | 요청 시 | | K0261.51087X30 | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 30 |  | | 요청 시 | | K0261.5108X60 | L | 검회색 RAL 7021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 |  | | 요청 시 | | K0261.51081X60 | L | 오렌지 RAL 2004 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 |  | | 요청 시 | | K0261.51082X60 | L | 시그널 녹색 RAL6032 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 |  | | 요청 시 | | K0261.51083X60 | L | 청색 RAL5017 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 |  | | 요청 시 | | K0261.51085X60 | L | 연한 회색 RAL 7035 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 |  | | 요청 시 | | K0261.51086X60 | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 |  | | 요청 시 | | K0261.51087X60 | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 1 | M8 | 40 | 16,5 | 31 | 13 | 60 |  | | 요청 시 | | K0261.5208X15 | L | 검회색 RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 |  | | 요청 시 | | K0261.52081X15 | L | 오렌지 RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 |  | | 요청 시 | | K0261.52082X15 | L | 시그널 녹색 RAL6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 |  | | 요청 시 | | K0261.52083X15 | L | 청색 RAL5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 |  | | 요청 시 | | K0261.52085X15 | L | 연한 회색 RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 |  | | 요청 시 | | K0261.52086X15 | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 |  | | 요청 시 | | K0261.52087X15 | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 15 |  | | 요청 시 | | K0261.5208X30 | L | 검회색 RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0261.52081X30 | L | 오렌지 RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0261.52082X30 | L | 시그널 녹색 RAL6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0261.52083X30 | L | 청색 RAL5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0261.52085X30 | L | 연한 회색 RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0261.52086X30 | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0261.52087X30 | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0261.5208X60 | L | 검회색 RAL 7021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 요청 시 | | K0261.52081X60 | L | 오렌지 RAL 2004 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 요청 시 | | K0261.52082X60 | L | 시그널 녹색 RAL6032 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 요청 시 | | K0261.52083X60 | L | 청색 RAL5017 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 요청 시 | | K0261.52085X60 | L | 연한 회색 RAL 7035 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 요청 시 | | K0261.52086X60 | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 요청 시 | | K0261.52087X60 | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 2 | M8 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 요청 시 | | K0261.5210X20 | L | 검회색 RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 요청 시 | | K0261.52101X20 | L | 오렌지 RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 요청 시 | | K0261.52102X20 | L | 시그널 녹색 RAL6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 요청 시 | | K0261.52103X20 | L | 청색 RAL5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 요청 시 | | K0261.52105X20 | L | 연한 회색 RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 요청 시 | | K0261.52106X20 | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 요청 시 | | K0261.52107X20 | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 20 |  | | 요청 시 | | K0261.5210X30 | L | 검회색 RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0261.52101X30 | L | 오렌지 RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0261.52102X30 | L | 시그널 녹색 RAL6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0261.52103X30 | L | 청색 RAL5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0261.52105X30 | L | 연한 회색 RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0261.52106X30 | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0261.52107X30 | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0261.5210X60 | L | 검회색 RAL 7021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 요청 시 | | K0261.52101X60 | L | 오렌지 RAL 2004 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 요청 시 | | K0261.52102X60 | L | 시그널 녹색 RAL6032 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 요청 시 | | K0261.52103X60 | L | 청색 RAL5017 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 요청 시 | | K0261.52105X60 | L | 연한 회색 RAL 7035 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 요청 시 | | K0261.52106X60 | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 요청 시 | | K0261.52107X60 | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 2 | M10 | 50 | 18 | 36 | 15 | 60 |  | | 요청 시 | | K0261.5310X20 | L | 검회색 RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 |  | | 요청 시 | | K0261.53101X20 | L | 오렌지 RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 |  | | 요청 시 | | K0261.53102X20 | L | 시그널 녹색 RAL6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 |  | | 요청 시 | | K0261.53103X20 | L | 청색 RAL5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 |  | | 요청 시 | | K0261.53105X20 | L | 연한 회색 RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 |  | | 요청 시 | | K0261.53106X20 | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 |  | | 요청 시 | | K0261.53107X20 | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 20 |  | | 요청 시 | | K0261.5310X30 | L | 검회색 RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 요청 시 | | K0261.53101X30 | L | 오렌지 RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 요청 시 | | K0261.53102X30 | L | 시그널 녹색 RAL6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 요청 시 | | K0261.53103X30 | L | 청색 RAL5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 요청 시 | | K0261.53105X30 | L | 연한 회색 RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 요청 시 | | K0261.53106X30 | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 요청 시 | | K0261.53107X30 | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 30 |  | | 요청 시 | | K0261.5310X60 | L | 검회색 RAL 7021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 요청 시 | | K0261.53101X60 | L | 오렌지 RAL 2004 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 요청 시 | | K0261.53102X60 | L | 시그널 녹색 RAL6032 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 요청 시 | | K0261.53103X60 | L | 청색 RAL5017 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 요청 시 | | K0261.53105X60 | L | 연한 회색 RAL 7035 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 요청 시 | | K0261.53106X60 | L | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 요청 시 | | K0261.53107X60 | L | 밝은 노랑 RAL 1021 | 3 | M10 | 63 | 22 | 41 | 17 | 60 |  | | 요청 시 | |