제품 그룹
수나사 널링 스크류
K0281_AG

수나사 널링 스크류

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질, 표면 마무리:기본 몸체 열가소성, 경성, 검정색.코팅 열가소성, 연성, 검정색.
수나사 스틸 경도 등급 5.8 아연 도금.
표면 마무리:기타 수나사, 스크류 길이, 스타일 및 색상.정보:SYMPA TOUCH 회전형 그립은 암,
수나사가 한 종류의 크기로 공급 가능함.
특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0281_AG 수나사 널링 스크류 203 kB

도면

수나사 널링 스크류

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1HLCAD액세서리가격주문
K0281.5706X15LM657,41715 요청 시
K0281.5706X20LM657,41720 요청 시
K0281.5706X25LM657,41725 요청 시
K0281.5706X35LM657,41735 요청 시
K0281.5708X16LM857,41716 요청 시
K0281.5708X25LM857,41725 요청 시
K0281.5708X30LM857,41730 요청 시
K0281.5708X35LM857,41735 요청 시
K0281.5710X30LM1057,41730 요청 시
K0281.5710X40LM1057,41740 요청 시
K0281.5710X50LM1057,41750 요청 시

이 카탈로그 다른 품목