제품 그룹
수나사 그립 볼
K0253_AG

수나사 그립 볼

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

열가소성, 검정회색.
나사 볼트, 스틸 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0253_AG 수나사 그립 볼 272 kB

도면

수나사 그립 볼

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 재질색상
덮개
DD1D2D3HH1H2LCAD액세서리가격주문
K0253.106X15스틸검회색 RAL 7021M6251217253215 요청 시
K0253.1061X15스틸오렌지 RAL 2004M6251217253215 요청 시
K0253.1062X15스틸시그널 녹색 RAL6032M6251217253215 요청 시
K0253.1063X15스틸청색 RAL5017M6251217253215 요청 시
K0253.1065X15스틸연한 회색 RAL 7035M6251217253215 요청 시
K0253.1066X15스틸신호등 빨강 RAL 3020M6251217253215 요청 시
K0253.1067X15스틸밝은 노랑 RAL 1021M6251217253215 요청 시
K0253.106X20스틸검회색 RAL 7021M6251217253220 요청 시
K0253.1061X20스틸오렌지 RAL 2004M6251217253220 요청 시
K0253.1062X20스틸시그널 녹색 RAL6032M6251217253220 요청 시
K0253.1063X20스틸청색 RAL5017M6251217253220 요청 시
K0253.1065X20스틸연한 회색 RAL 7035M6251217253220 요청 시
K0253.1066X20스틸신호등 빨강 RAL 3020M6251217253220 요청 시
K0253.1067X20스틸밝은 노랑 RAL 1021M6251217253220 요청 시
K0253.106X25스틸검회색 RAL 7021M6251217253225 요청 시
K0253.1061X25스틸오렌지 RAL 2004M6251217253225 요청 시
K0253.1062X25스틸시그널 녹색 RAL6032M6251217253225 요청 시
K0253.1063X25스틸청색 RAL5017M6251217253225 요청 시
K0253.1065X25스틸연한 회색 RAL 7035M6251217253225 요청 시
K0253.1066X25스틸신호등 빨강 RAL 3020M6251217253225 요청 시
K0253.1067X25스틸밝은 노랑 RAL 1021M6251217253225 요청 시
K0253.106X30스틸검회색 RAL 7021M6251217253230 요청 시
K0253.1061X30스틸오렌지 RAL 2004M6251217253230 요청 시
K0253.1062X30스틸시그널 녹색 RAL6032M6251217253230 요청 시
K0253.1063X30스틸청색 RAL5017M6251217253230 요청 시
K0253.1065X30스틸연한 회색 RAL 7035M6251217253230 요청 시
K0253.1066X30스틸신호등 빨강 RAL 3020M6251217253230 요청 시
K0253.1067X30스틸밝은 노랑 RAL 1021M6251217253230 요청 시
K0253.208X20스틸검회색 RAL 7021M83215,519333,52,620 요청 시
K0253.2081X20스틸오렌지 RAL 2004M83215,519333,52,620 요청 시
K0253.2082X20스틸시그널 녹색 RAL6032M83215,519333,52,620 요청 시
K0253.2083X20스틸청색 RAL5017M83215,519333,52,620 요청 시
K0253.2085X20스틸연한 회색 RAL 7035M83215,519333,52,620 요청 시
K0253.2086X20스틸신호등 빨강 RAL 3020M83215,519333,52,620 요청 시
K0253.2087X20스틸밝은 노랑 RAL 1021M83215,519333,52,620 요청 시
K0253.208X25스틸검회색 RAL 7021M83215,519333,52,625 요청 시
K0253.2081X25스틸오렌지 RAL 2004M83215,519333,52,625 요청 시
K0253.2082X25스틸시그널 녹색 RAL6032M83215,519333,52,625 요청 시
K0253.2083X25스틸청색 RAL5017M83215,519333,52,625 요청 시
K0253.2085X25스틸연한 회색 RAL 7035M83215,519333,52,625 요청 시
K0253.2086X25스틸신호등 빨강 RAL 3020M83215,519333,52,625 요청 시
K0253.2087X25스틸밝은 노랑 RAL 1021M83215,519333,52,625 요청 시
K0253.208X30스틸검회색 RAL 7021M83215,519333,52,630 요청 시
K0253.2081X30스틸오렌지 RAL 2004M83215,519333,52,630 요청 시
K0253.2082X30스틸시그널 녹색 RAL6032M83215,519333,52,630 요청 시
K0253.2083X30스틸청색 RAL5017M83215,519333,52,630 요청 시
K0253.2085X30스틸연한 회색 RAL 7035M83215,519333,52,630 요청 시
K0253.2086X30스틸신호등 빨강 RAL 3020M83215,519333,52,630 요청 시
K0253.2087X30스틸밝은 노랑 RAL 1021M83215,519333,52,630 요청 시
K0253.208X40스틸검회색 RAL 7021M83215,519333,52,640 요청 시
K0253.2081X40스틸오렌지 RAL 2004M83215,519333,52,640 요청 시
K0253.2082X40스틸시그널 녹색 RAL6032M83215,519333,52,640 요청 시
K0253.2083X40스틸청색 RAL5017M83215,519333,52,640 요청 시
K0253.2085X40스틸연한 회색 RAL 7035M83215,519333,52,640 요청 시
K0253.2086X40스틸신호등 빨강 RAL 3020M83215,519333,52,640 요청 시
K0253.2087X40스틸밝은 노랑 RAL 1021M83215,519333,52,640 요청 시
K0253.310X20스틸검회색 RAL 7021M10401923414320 요청 시
K0253.3101X20스틸오렌지 RAL 2004M10401923414320 요청 시
K0253.3102X20스틸시그널 녹색 RAL6032M10401923414320 요청 시
K0253.3103X20스틸청색 RAL5017M10401923414320 요청 시
K0253.3105X20스틸연한 회색 RAL 7035M10401923414320 요청 시
K0253.3106X20스틸신호등 빨강 RAL 3020M10401923414320 요청 시
K0253.3107X20스틸밝은 노랑 RAL 1021M10401923414320 요청 시
K0253.310X30스틸검회색 RAL 7021M10401923414330 요청 시
K0253.3101X30스틸오렌지 RAL 2004M10401923414330 요청 시
K0253.3102X30스틸시그널 녹색 RAL6032M10401923414330 요청 시
K0253.3103X30스틸청색 RAL5017M10401923414330 요청 시
K0253.3105X30스틸연한 회색 RAL 7035M10401923414330 요청 시
K0253.3106X30스틸신호등 빨강 RAL 3020M10401923414330 요청 시
K0253.3107X30스틸밝은 노랑 RAL 1021M10401923414330 요청 시
K0253.310X40스틸검회색 RAL 7021M10401923414340 요청 시
K0253.3101X40스틸오렌지 RAL 2004M10401923414340 요청 시
K0253.3102X40스틸시그널 녹색 RAL6032M10401923414340 요청 시
K0253.3103X40스틸청색 RAL5017M10401923414340 요청 시
K0253.3105X40스틸연한 회색 RAL 7035M10401923414340 요청 시
K0253.3106X40스틸신호등 빨강 RAL 3020M10401923414340 요청 시
K0253.3107X40스틸밝은 노랑 RAL 1021M10401923414340 요청 시
K0253.410X20스틸검회색 RAL 7021M10502431515,54,520 요청 시
K0253.4101X20스틸오렌지 RAL 2004M10502431515,54,520 요청 시
K0253.4102X20스틸시그널 녹색 RAL6032M10502431515,54,520 요청 시
K0253.4103X20스틸청색 RAL5017M10502431515,54,520 요청 시
K0253.4105X20스틸연한 회색 RAL 7035M10502431515,54,520 요청 시
K0253.4106X20스틸신호등 빨강 RAL 3020M10502431515,54,520 요청 시
K0253.4107X20스틸밝은 노랑 RAL 1021M10502431515,54,520 요청 시
K0253.410X30스틸검회색 RAL 7021M10502431515,54,530 요청 시
K0253.4101X30스틸오렌지 RAL 2004M10502431515,54,530 요청 시
K0253.4102X30스틸시그널 녹색 RAL6032M10502431515,54,530 요청 시
K0253.4103X30스틸청색 RAL5017M10502431515,54,530 요청 시
K0253.4105X30스틸연한 회색 RAL 7035M10502431515,54,530 요청 시
K0253.4106X30스틸신호등 빨강 RAL 3020M10502431515,54,530 요청 시
K0253.4107X30스틸밝은 노랑 RAL 1021M10502431515,54,530 요청 시
K0253.410X40스틸검회색 RAL 7021M10502431515,54,540 요청 시
K0253.4101X40스틸오렌지 RAL 2004M10502431515,54,540 요청 시
K0253.4102X40스틸시그널 녹색 RAL6032M10502431515,54,540 요청 시
K0253.4103X40스틸청색 RAL5017M10502431515,54,540 요청 시
K0253.4105X40스틸연한 회색 RAL 7035M10502431515,54,540 요청 시
K0253.4106X40스틸신호등 빨강 RAL 3020M10502431515,54,540 요청 시
K0253.4107X40스틸밝은 노랑 RAL 1021M10502431515,54,540 요청 시
K0253.412X20스틸검회색 RAL 7021M12502431515,54,520 요청 시
K0253.4121X20스틸오렌지 RAL 2004M12502431515,54,520 요청 시
K0253.4122X20스틸시그널 녹색 RAL6032M12502431515,54,520 요청 시
K0253.4123X20스틸청색 RAL5017M12502431515,54,520 요청 시
K0253.4125X20스틸연한 회색 RAL 7035M12502431515,54,520 요청 시
K0253.4126X20스틸신호등 빨강 RAL 3020M12502431515,54,520 요청 시
K0253.4127X20스틸밝은 노랑 RAL 1021M12502431515,54,520 요청 시
K0253.412X30스틸검회색 RAL 7021M12502431515,54,530 요청 시
K0253.4121X30스틸오렌지 RAL 2004M12502431515,54,530 요청 시
K0253.4122X30스틸시그널 녹색 RAL6032M12502431515,54,530 요청 시
K0253.4123X30스틸청색 RAL5017M12502431515,54,530 요청 시
K0253.4125X30스틸연한 회색 RAL 7035M12502431515,54,530 요청 시
K0253.4126X30스틸신호등 빨강 RAL 3020M12502431515,54,530 요청 시
K0253.4127X30스틸밝은 노랑 RAL 1021M12502431515,54,530 요청 시
K0253.412X40스틸검회색 RAL 7021M12502431515,54,540 요청 시
K0253.4121X40스틸오렌지 RAL 2004M12502431515,54,540 요청 시
K0253.4122X40스틸시그널 녹색 RAL6032M12502431515,54,540 요청 시
K0253.4123X40스틸청색 RAL5017M12502431515,54,540 요청 시
K0253.4125X40스틸연한 회색 RAL 7035M12502431515,54,540 요청 시
K0253.4126X40스틸신호등 빨강 RAL 3020M12502431515,54,540 요청 시
K0253.4127X40스틸밝은 노랑 RAL 1021M12502431515,54,540 요청 시
K0253.0106X15스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M6251217253215 요청 시
K0253.01061X15스테인리스 스틸오렌지 RAL 2004M6251217253215 요청 시
K0253.01062X15스테인리스 스틸시그널 녹색 RAL6032M6251217253215 요청 시
K0253.01063X15스테인리스 스틸청색 RAL5017M6251217253215 요청 시
K0253.01065X15스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M6251217253215 요청 시
K0253.01066X15스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M6251217253215 요청 시
K0253.01067X15스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M6251217253215 요청 시
K0253.0106X20스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M6251217253220 요청 시
K0253.01061X20스테인리스 스틸오렌지 RAL 2004M6251217253220 요청 시
K0253.01062X20스테인리스 스틸시그널 녹색 RAL6032M6251217253220 요청 시
K0253.01063X20스테인리스 스틸청색 RAL5017M6251217253220 요청 시
K0253.01065X20스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M6251217253220 요청 시
K0253.01066X20스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M6251217253220 요청 시
K0253.01067X20스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M6251217253220 요청 시
K0253.0106X25스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M6251217253225 요청 시
K0253.01061X25스테인리스 스틸오렌지 RAL 2004M6251217253225 요청 시
K0253.01062X25스테인리스 스틸시그널 녹색 RAL6032M6251217253225 요청 시
K0253.01063X25스테인리스 스틸청색 RAL5017M6251217253225 요청 시
K0253.01065X25스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M6251217253225 요청 시
K0253.01066X25스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M6251217253225 요청 시
K0253.01067X25스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M6251217253225 요청 시
K0253.0106X30스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M6251217253230 요청 시
K0253.01061X30스테인리스 스틸오렌지 RAL 2004M6251217253230 요청 시
K0253.01062X30스테인리스 스틸시그널 녹색 RAL6032M6251217253230 요청 시
K0253.01063X30스테인리스 스틸청색 RAL5017M6251217253230 요청 시
K0253.01065X30스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M6251217253230 요청 시
K0253.01066X30스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M6251217253230 요청 시
K0253.01067X30스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M6251217253230 요청 시
K0253.0208X20스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M83215,519333,52,620 요청 시
K0253.02081X20스테인리스 스틸오렌지 RAL 2004M83215,519333,52,620 요청 시
K0253.02082X20스테인리스 스틸시그널 녹색 RAL6032M83215,519333,52,620 요청 시
K0253.02083X20스테인리스 스틸청색 RAL5017M83215,519333,52,620 요청 시
K0253.02085X20스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M83215,519333,52,620 요청 시
K0253.02086X20스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M83215,519333,52,620 요청 시
K0253.02087X20스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M83215,519333,52,620 요청 시
K0253.0208X25스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M83215,519333,52,625 요청 시
K0253.02081X25스테인리스 스틸오렌지 RAL 2004M83215,519333,52,625 요청 시
K0253.02082X25스테인리스 스틸시그널 녹색 RAL6032M83215,519333,52,625 요청 시
K0253.02083X25스테인리스 스틸청색 RAL5017M83215,519333,52,625 요청 시
K0253.02085X25스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M83215,519333,52,625 요청 시
K0253.02086X25스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M83215,519333,52,625 요청 시
K0253.02087X25스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M83215,519333,52,625 요청 시
K0253.0208X30스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M83215,519333,52,630 요청 시
K0253.02081X30스테인리스 스틸오렌지 RAL 2004M83215,519333,52,630 요청 시
K0253.02082X30스테인리스 스틸시그널 녹색 RAL6032M83215,519333,52,630 요청 시
K0253.02083X30스테인리스 스틸청색 RAL5017M83215,519333,52,630 요청 시
K0253.02085X30스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M83215,519333,52,630 요청 시
K0253.02086X30스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M83215,519333,52,630 요청 시
K0253.02087X30스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M83215,519333,52,630 요청 시
K0253.0208X40스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M83215,519333,52,640 요청 시
K0253.02081X40스테인리스 스틸오렌지 RAL 2004M83215,519333,52,640 요청 시
K0253.02082X40스테인리스 스틸시그널 녹색 RAL6032M83215,519333,52,640 요청 시
K0253.02083X40스테인리스 스틸청색 RAL5017M83215,519333,52,640 요청 시
K0253.02085X40스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M83215,519333,52,640 요청 시
K0253.02086X40스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M83215,519333,52,640 요청 시
K0253.02087X40스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M83215,519333,52,640 요청 시
K0253.0310X20스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M10401923414320 요청 시
K0253.03101X20스테인리스 스틸오렌지 RAL 2004M10401923414320 요청 시
K0253.03102X20스테인리스 스틸시그널 녹색 RAL6032M10401923414320 요청 시
K0253.03103X20스테인리스 스틸청색 RAL5017M10401923414320 요청 시
K0253.03105X20스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M10401923414320 요청 시
K0253.03106X20스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M10401923414320 요청 시
K0253.03107X20스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M10401923414320 요청 시
K0253.0310X30스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M10401923414330 요청 시
K0253.03101X30스테인리스 스틸오렌지 RAL 2004M10401923414330 요청 시
K0253.03102X30스테인리스 스틸시그널 녹색 RAL6032M10401923414330 요청 시
K0253.03103X30스테인리스 스틸청색 RAL5017M10401923414330 요청 시
K0253.03105X30스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M10401923414330 요청 시
K0253.03106X30스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M10401923414330 요청 시
K0253.03107X30스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M10401923414330 요청 시
K0253.0310X40스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M10401923414340 요청 시
K0253.03101X40스테인리스 스틸오렌지 RAL 2004M10401923414340 요청 시
K0253.03102X40스테인리스 스틸시그널 녹색 RAL6032M10401923414340 요청 시
K0253.03103X40스테인리스 스틸청색 RAL5017M10401923414340 요청 시
K0253.03105X40스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M10401923414340 요청 시
K0253.03106X40스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M10401923414340 요청 시
K0253.03107X40스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M10401923414340 요청 시
K0253.0410X20스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M10502431515,54,520 요청 시
K0253.04101X20스테인리스 스틸오렌지 RAL 2004M10502431515,54,520 요청 시
K0253.04102X20스테인리스 스틸시그널 녹색 RAL6032M10502431515,54,520 요청 시
K0253.04103X20스테인리스 스틸청색 RAL5017M10502431515,54,520 요청 시
K0253.04105X20스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M10502431515,54,520 요청 시
K0253.04106X20스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M10502431515,54,520 요청 시
K0253.04107X20스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M10502431515,54,520 요청 시
K0253.0410X30스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M10502431515,54,530 요청 시
K0253.04101X30스테인리스 스틸오렌지 RAL 2004M10502431515,54,530 요청 시
K0253.04102X30스테인리스 스틸시그널 녹색 RAL6032M10502431515,54,530 요청 시
K0253.04103X30스테인리스 스틸청색 RAL5017M10502431515,54,530 요청 시
K0253.04105X30스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M10502431515,54,530 요청 시
K0253.04106X30스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M10502431515,54,530 요청 시
K0253.04107X30스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M10502431515,54,530 요청 시
K0253.0410X40스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M10502431515,54,540 요청 시
K0253.04101X40스테인리스 스틸오렌지 RAL 2004M10502431515,54,540 요청 시
K0253.04102X40스테인리스 스틸시그널 녹색 RAL6032M10502431515,54,540 요청 시
K0253.04103X40스테인리스 스틸청색 RAL5017M10502431515,54,540 요청 시
K0253.04105X40스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M10502431515,54,540 요청 시
K0253.04106X40스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M10502431515,54,540 요청 시
K0253.04107X40스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M10502431515,54,540 요청 시
K0253.0412X20스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M12502431515,54,520 요청 시
K0253.04121X20스테인리스 스틸오렌지 RAL 2004M12502431515,54,520 요청 시
K0253.04122X20스테인리스 스틸시그널 녹색 RAL6032M12502431515,54,520 요청 시
K0253.04123X20스테인리스 스틸청색 RAL5017M12502431515,54,520 요청 시
K0253.04125X20스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M12502431515,54,520 요청 시
K0253.04126X20스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M12502431515,54,520 요청 시
K0253.04127X20스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M12502431515,54,520 요청 시
K0253.0412X30스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M12502431515,54,530 요청 시
K0253.04121X30스테인리스 스틸오렌지 RAL 2004M12502431515,54,530 요청 시
K0253.04122X30스테인리스 스틸시그널 녹색 RAL6032M12502431515,54,530 요청 시
K0253.04123X30스테인리스 스틸청색 RAL5017M12502431515,54,530 요청 시
K0253.04125X30스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M12502431515,54,530 요청 시
K0253.04126X30스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M12502431515,54,530 요청 시
K0253.04127X30스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M12502431515,54,530 요청 시
K0253.0412X40스테인리스 스틸검회색 RAL 7021M12502431515,54,540 요청 시
K0253.04121X40스테인리스 스틸오렌지 RAL 2004M12502431515,54,540 요청 시
K0253.04122X40스테인리스 스틸시그널 녹색 RAL6032M12502431515,54,540 요청 시
K0253.04123X40스테인리스 스틸청색 RAL5017M12502431515,54,540 요청 시
K0253.04125X40스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035M12502431515,54,540 요청 시
K0253.04126X40스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020M12502431515,54,540 요청 시
K0253.04127X40스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021M12502431515,54,540 요청 시

이 카탈로그 다른 품목