제품 그룹
수나사가 있는 그립 볼 생체 고분자
K0253_AG

수나사가 있는 그립 볼 생체 고분자

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:생체 고분자, 너도밤 나무.
나사 볼트, 스틸 5. 8.
표면 마무리:나사 볼트, 아연 도금 및 청색 피막처리.
바이오폴리머를 함유한 너도밤나무 자연색 혹은 흑회색으로 컬러 처리.
장점:이 바이오플라스틱은 완전히 재생 가능한 원료로 제작되었습니다(원유 사용 안함).
유한한 화석 자원의 보존.
목질 섬유들은 100% 독일 국내의 지속 가능하게 관리되는 숲에서 난 것입니다.
특징:기계적 견고성(점검함, 최소 이중 안정성으로).
바이오 플라스틱은 재활용 가능합니다(열가소성과 유사함).
외부 사용에 적합합니다(생물학적으로 분해가 불가능).
강한 산성 또는 알칼리성액에 저항이 강합니다.
알코올, 연료, 원유, 지방에 대해 일시적으로 저항력이 있습니다.
특징:
  RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0253_AG 수나사가 있는 그립 볼 생체 고분자 262 kB
 기술 정보 NATURE grip 306 kB

도면

수나사가 있는 그립 볼 생체 고분자

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상D

D1D2D3HH1H2LCAD액세서리가격주문
K0253.10106143X15너도 밤나무 천연 색상M6251217253215 요청 시
K0253.10208143X20너도 밤나무 천연 색상M83215,519333,52,620 요청 시
K0253.1010690X15검회색 RAL 7021M6251217253215 요청 시
K0253.1020890X20검회색 RAL 7021M83215,519333,52,620 요청 시