설명재질:생체 고분자, 너도밤 나무. 나사 볼트, 스틸 5. 8.표면 마무리:나사 볼트, 아연 도금 및 청색 피막처리. 바이오폴리머를 함유한 너도밤나무 자연색 혹은 흑회색으로 컬러 처리. 장점:이 바이오플라스틱은 완전히 재생 가능한 원료로 제작되었습니다(원유 사용 안함). 유한한 화석 자원의 보존. 목질 섬유들은 100% 독일 국내의 지속 가능하게 관리되는 숲에서 난 것입니다. 특징:기계적 견고성(점검함, 최소 이중 안정성으로). 바이오 플라스틱은 재활용 가능합니다(열가소성과 유사함). 외부 사용에 적합합니다(생물학적으로 분해가 불가능). 강한 산성 또는 알칼리성액에 저항이 강합니다. 알코올, 연료, 원유, 지방에 대해 일시적으로 저항력이 있습니다.특징: