제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:플라스틱 열가소성(PU).표면 마무리:검정색.정보:최대 헤드 직경 32 mm 회전식 래치 먼지 캡.
이는 먼지와 습기로부터의 보호를 제고함.
먼지 캡을 사용하면 회전식 래치 크기
„A“는 1 mm 줄어둠.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0533 먼지 캡 183 kB

도면

먼지 캡