제품 그룹
모서리 보호 프로파일, 실리콘, 내장된 스테인레스 스틸 클램핑 벤드, FDA 규정, A형
K2238_A

모서리 보호 프로파일, 실리콘, 내장된 스테인레스 스틸 클램핑 벤드, FDA 규정, A형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

VMQ (실리콘-고무), 경도 60° +/-5 쇼어 A, FDA 검사.
클램핑 보호막 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리:파란색, RAL 5015 와 비슷함.
클램핑 보호막 무광택 처리.
정보:모서리 보호 프로파일은 금속 모서리를 완화, 피복 및 장식하여 추가 작업 단계가 필요하지 않도록 되었습니다.

FDA 21 CFR 177.2600의 승인에 따른 FDA 규정상 공작 재료의 사용을 통해 이 프로파일은 해당 요구 사항에 적용할 수 있으며 또한 식품 산업에도 적용됩니다.
온도 범위:-50 °C ~ +200 °C.조립:간단하고 빠르고 손쉬운 조립. 반경 또는 곡률이 있더라도 손으로 누르면 모서리 보호 프로파일이 자동으로 클램핑됩니다. 접착 또는 고정 소재가 필요하지 않습니다.요청 시:기타 길이.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2238_A 모서리 보호 프로파일, 실리콘, 내장된 스테인레스 스틸 클램핑 벤드, FDA 규정, A형 129 kB

도면

모서리 보호 프로파일, 실리콘, 내장된 스테인레스 스틸 클램핑 벤드, FDA 규정, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입B

H클램핑 범위
mm
L최소 곡률 반경
mm
CAD액세서리가격주문
K2238.010X2000A8101,0-2,02000A=10 B=20 C=10 D=10 요청 시
K2238.010X5000A8101,0-2,05000A=10 B=20 C=10 D=10 요청 시
K2238.010X10000A8101,0-2,010000A=10 B=20 C=10 D=10 요청 시
K2238.010X20000A8101,0-2,020000A=10 B=20 C=10 D=10 요청 시
K2238.010X50000A8101,0-2,050000A=10 B=20 C=10 D=10 요청 시