제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
K0339_A

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀: 쾌삭강.

스테인리스 스틸 버전:
잠금 핀 경화:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4034.

잠금 핀, 경화 되지 않음:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4305.

버섯형 그립, 열가소성, 진회색.

표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브 검정 산화 처리.
잠금 핀 경화,연마 및 검정 산화 처리.

스테인레스 스틸 모델:
나사 슬리브 블랭크 처리.
잠금 핀 경화, 연마 및 블랭크 처리.
잠금 핀 경화, 연마 및 블랭크 처리 안함.
정보:인덱스 플런저 는 측면 힘에 의한 잠금 위치의
변경을 방지해야 하는 곳에 사용함.
먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금
위치로 이동할 수 있음.
오랜 시간 풀려 있고 잠금 핀이 다시 튀는
것을 방지하기 위해서는 타입 C 또는 D를
이용해야 함.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:스페이서 링 K0665특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0339_A 플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 258 kB

도면

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질잠금 핀DD1D2LL1L2L3스트로크
S
SW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0339.1105A스틸경화5M10x12147177155131,3512  요청 시
K0339.1206A스틸경화6M12x1,52556208176141,8614  요청 시
K0339.1308A스틸경화8M16x1,533742610238192,31535  요청 시
K0339.1410A스틸경화10M20x1,5338028122510222,81534 요청 시
K0339.01105A스테인레스 스틸경화5M10x12147177155131,3512  요청 시
K0339.01206A스테인레스 스틸경화6M12x1,52556208176141,8614  요청 시
K0339.01308A스테인레스 스틸경화8M16x1,533742610238192,31535  요청 시
K0339.01410A스테인레스 스틸경화10M20x1,5338028122510222,81534 요청 시
K0339.11105A스테인레스 스틸비경화5M10x12147177155131,3512  요청 시
K0339.11206A스테인레스 스틸비경화6M12x1,52556208176141,8614  요청 시
K0339.11308A스테인레스 스틸비경화8M16x1,533742610238192,31535  요청 시
K0339.11410A스테인레스 스틸비경화10M20x1,5338028122510222,81534 요청 시