- K2047
잠금 볼트 강철 또는 스테인레스 스틸 플라스틱 아일렛 손잡이 포함
- K1502
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저, 원격 조작 가능
- K2042
리모트 컨트롤이 가능한 인덱스 플런저용 브레이크 케이블 분배기
- K2116
리모트 컨트롤이 가능한 인덱스 플런저용 브레이크 케이블
- K2023
와이어 케이블, 끝머리 포함
- K2024
케이블 하우징, 내부 튜브 포함
- K2025
엔드 슬리브
- K2026
조절 나사
- K2027
나사 니플, 그루브 스크류로 클램핑
- K1584
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 편심 레버 있음
- K1744
플라스틱 버섯형 그립과 상태 센서가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 케이블 연결
- K1495
상태 센서와 플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 인덱스 플런저
- K1845
마그네틱 베이스, 무선랜 안테나용
- K1846
연장 케이블, 무선랜 안테나용
- K0338
인덱스 플런저
- K1096
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금 포함
- K1149
스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 버섯형 그립과 로킹 마크 포함
- K1213
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 기능
- K0630
플라스틱 버섯형 그립, 연장된 잠금 핀과 잠금 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0631
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1097
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금 포함
- K1698
Hygenic USIT® 스테인레스 스틸 버섯형 그립이 있는 실링 와셔 및 평면 와셔용 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K0632
스테인레스 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저
- K0735
플라스틱 버섯형 그립이 있는 얇은 벽 부품용의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0339
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0747
플라스틱 버섯형 그립이 있는 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0635
스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0346
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0347
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0636
스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1839
스틸 또는 스테인리스 강철 포지셔닝 부싱 상태 센서 포함
- K1840
스틸 또는 스테인리스 스테인레스 스틸 포지셔닝 부싱 상태 센서용
- K1290
인덱스 플런저용 위치 부싱
- K0665
스페이서 링
- K0736
원추형 슬리브
- K0736
프리미엄 - 플라스틱 버섯형 그립과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0736
원통형 슬리브
- K0736
프리미엄 - 플라스틱 버섯형 그립과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1300
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 비틀림 방지 장치 및 각진 디플렉터 포함
- K1124
스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 플라스틱 T-그립 포함
- K0359
플라스틱 그립 볼과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저
- K0360
원추형 슬리브
- K0361
플라스틱 그립 볼과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저
- K0362
원통형 슬리브
- K1833
트위스트 노브를, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 인덱스 플런저
- K1834
트위스트 노브를, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 인덱스 플런저
- K1835
부싱, 스틸, 원추형
- K1098
플라스틱 버섯형 그립과 나사 잠금이 포함된 인덱스 플런저 ECO 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0748
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0340
풀 후크가 있는 스틸 인덱스 플런저
- K0341
나사 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0342
스테인레스 풀 후크가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0343
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0633
플라스틱 버섯형 그립, 연장된 잠금 핀과 카운터 너트가 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0634
스테인레스 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스테인레스 인덱스 플런저
- K0344
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1116
스틸 혹은 스테인레스 공압식 인덱스 플런저
- K0344
스크류 인 와셔
- K0345
나사핀이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1582
플라스틱 별 모양 그립이 있는 스틸 인덱싱 및 클램핑 그립
- K1583
플라스틱 별 몽모양 그립과 광학 잠금 표시기가 있는 스틸 잠금 및 클램핑 그립
- K0245
플라스틱 오각 별 그립이 있는 스틸 인덱스 플런저
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
K0347플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸 버전:
잠금 핀 경화:
슬리브 1.0403 용접 가능.
잠금 핀 강도 등급 5.8
스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화:
슬리브 1.4301 용접 가능.
잠금 핀 1.4034.
잠금 핀 경화되지 않음:
슬리브 1.4301 용접 가능.
잠금 핀 1.4305.
버섯모양 노브 열가소성, 검정회색.표면 마무리:스틸 버전: 잠금 핀 경화, 연마, 검정 산화 처리
스테인레스 스틸 버전: 잠금핀 경화, 연마 및 블랭크 잠금핀 경화, 연마 및 블랭크되지 않음 정보:인덱스 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 볼트를 수동으로 풀기 전까지는 다른 잠금 위치로 이동할 수 없습니다. 오랜 시간 풀려 있어야 하고 잠금 핀이 다시 돌아가는 것을 방지해야 하는 경우 타입 M을 사용해야 합니다. 타입 N의 돌출형 나사 핀에는 특수 그립을 조립할 수 있습니다. 또한 공압 실린더를 이용하여 자동으로(프로그램 컨트롤식으로) 인덱스 플런저를 작동시킬 수 있으며, 브레이크 케이블의 리모트 컨트롤도 가능합니다. 인덱스 플런저를 용접하는 경우 스프링이 고온에 의해 열 손상되지 않도록 슬리브를 용접할 것을 권장합니다.요청 시:특수 설계 버전.도면 설명:타입 L: 잠금 슬롯 없음 타입 M: 잠금 슬롯 있음 타입 N: 나사핀 있음 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 본체 재질 | 표면 기본 몸체
| D | D1 | D2 | L | L1 | 스트로크 S | F x 30° | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0347.1105 | L | 스틸 | 경화 | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 요청 시 | | K0347.1206 | L | 스틸 | 경화 | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 요청 시 | | K0347.1308 | L | 스틸 | 경화 | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 요청 시 | | K0347.1410 | L | 스틸 | 경화 | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 요청 시 | | K0347.01105 | L | 스테인레스 스틸 | 경화 | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 요청 시 | | K0347.01206 | L | 스테인레스 스틸 | 경화 | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 요청 시 | | K0347.01308 | L | 스테인레스 스틸 | 경화 | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 요청 시 | | K0347.01410 | L | 스테인레스 스틸 | 경화 | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 요청 시 | | K0347.11105 | L | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 요청 시 | | K0347.11206 | L | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 요청 시 | | K0347.11308 | L | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 요청 시 | | K0347.11410 | L | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 요청 시 | |
|
플라스틱 버섯형 그립과 잠금 너트가 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 본체 재질 | 표면 기본 몸체
| D | D1 | D2 | L | L1 | 스트로크 S | F x 30° | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0347.2105 | M | 스틸 | 경화 | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 요청 시 | | K0347.2206 | M | 스틸 | 경화 | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 요청 시 | | K0347.2308 | M | 스틸 | 경화 | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 요청 시 | | K0347.2410 | M | 스틸 | 경화 | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 요청 시 | | K0347.02105 | M | 스테인레스 스틸 | 경화 | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 요청 시 | | K0347.02206 | M | 스테인레스 스틸 | 경화 | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 요청 시 | | K0347.02308 | M | 스테인레스 스틸 | 경화 | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 요청 시 | | K0347.02410 | M | 스테인레스 스틸 | 경화 | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 요청 시 | | K0347.12105 | M | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 5 | 12 | 21 | 47 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 요청 시 | | K0347.12206 | M | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 6 | 14 | 25 | 56 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 요청 시 | | K0347.12308 | M | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 8 | 18 | 33 | 74 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 요청 시 | | K0347.12410 | M | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 10 | 22 | 33 | 80 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 요청 시 | |
|
나사핀이 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 본체 재질 | 표면 기본 몸체
| D | D1 | D3 | L | L1 | L4 | 스트로크 S | F x 30° | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0347.3105 | N | 스틸 | 경화 | 5 | 12 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 요청 시 | | K0347.3206 | N | 스틸 | 경화 | 6 | 14 | M6 | 43 | 28 | 9 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 요청 시 | | K0347.3308 | N | 스틸 | 경화 | 8 | 18 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 요청 시 | | K0347.3410 | N | 스틸 | 경화 | 10 | 22 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 요청 시 | | K0347.03105 | N | 스테인레스 스틸 | 경화 | 5 | 12 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 요청 시 | | K0347.03206 | N | 스테인레스 스틸 | 경화 | 6 | 14 | M6 | 43 | 28 | 9 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 요청 시 | | K0347.03308 | N | 스테인레스 스틸 | 경화 | 8 | 18 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 요청 시 | | K0347.03410 | N | 스테인레스 스틸 | 경화 | 10 | 22 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 요청 시 | | K0347.13105 | N | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 5 | 12 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 요청 시 | | K0347.13206 | N | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 6 | 14 | M6 | 43 | 28 | 9 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 요청 시 | | K0347.13308 | N | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 8 | 18 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 요청 시 | | K0347.13410 | N | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 10 | 22 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 요청 시 | |