제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열경화성 PF 31, 검정색.
황동 슬리브
표면 마무리:나사 슬리브, 표면 광택.요청 시:다른 색상.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0142 널링 노브 184 kB

도면

널링 노브

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1D2HH1TCAD액세서리가격주문
K0142.11203M3131013,566,5 요청 시
K0142.11204M4131013,569,3 요청 시
K0142.11504M4151215,579,3 요청 시
K0142.11505M5151215,5710 요청 시
K0142.11506M6151215,579 요청 시