제품 그룹
윙그립 "미니윙" 생체 고분자
K0274

윙그립 "미니윙" 생체 고분자

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:목재 섬유 강화 바이오폴리머, 자연 나무.
생체 고분자 유리 섬유 강화, 흑회색.
슬리브 및 나사 볼트, 스테인레스 스틸 1.4305
표면 마무리:목재 섬유 느낌의 자연 나무 또는 흑회색으로 처리
부싱 및 나사 핀, 스테인레스 스틸 처리.
정보:기계적 견고성 (점검함, 최소 이중 안정성으로).
화학 저항성이 좋습니다.
실외 사용에 적합합니다 (내후성).
장점:이 바이오 플라스틱은 완전히 재생 가능한 자원으로 제작됨 (석유 사용 안함).
석유 기반 플라스틱에 비해 CO₂ 성과가 좋음.
유한한 화석 자원 보존적 사용.
목재 섬유는 100% 독일 내의 꾸준히 관리되는 산림에서 나옴.
바이오 플라스틱은 재활용 가능함 (열사소성 플라스틱과 비교 가능).
특징:
스테인레스 스틸 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0274 윙그립 "미니윙" 생체 고분자 179 kB

도면 (전체 요약)

윙그립 "미니윙" 생체 고분자

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 색상ABDD2HH1H2LTCAD액세서리가격주문
K0274.100004143K너도 밤나무 천연 색상2813M4121513,32,3-6 요청 시
K0274.100005143K너도 밤나무 천연 색상2813M5121513,32,3-8 요청 시
K0274.100006143K너도 밤나무 천연 색상2813M6121513,32,3-8 요청 시
K0274.10000490K검회색 RAL 70212813M4121513,32,3-6 요청 시
K0274.10000590K검회색 RAL 70212813M5121513,32,3-8 요청 시
K0274.10000690K검회색 RAL 70212813M6121513,32,3-8 요청 시
K0274.100004143X8L너도 밤나무 천연 색상2813M4121513,32,38- 요청 시
K0274.100005143X15L너도 밤나무 천연 색상2813M5121513,32,315- 요청 시
K0274.100006143X15L너도 밤나무 천연 색상2813M6121513,32,315- 요청 시
K0274.100008143X20L너도 밤나무 천연 색상2813M8121513,32,320- 요청 시
K0274.10000490X8L검회색 RAL 70212813M4121513,32,38- 요청 시
K0274.10000590X15L검회색 RAL 70212813M5121513,32,315- 요청 시
K0274.10000690X15L검회색 RAL 70212813M6121513,32,315- 요청 시
K0274.10000890X20L검회색 RAL 70212813M8121513,32,320- 요청 시