제품 그룹
오각 별모양 그립, 플라스틱(듀로플라스틱), 암나사, 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸
K1297

오각 별모양 그립, 플라스틱(듀로플라스틱), 암나사, 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열경화성 PF 31.
스틸 또는 스테인레스 스틸.
표면 마무리:듀로플라스틱, 검정색, 고광택 처리.
청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1297 오각 별모양 그립, 플라스틱(듀로플라스틱), 암나사, 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸 181 kB

도면

오각 별모양 그립, 플라스틱(듀로플라스틱), 암나사, 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 재질D

D1D2HH1TCAD액세서리가격주문
K1297.3205쾌삭강M5321622,5117,5 요청 시
K1297.3206쾌삭강M6321622,5119 요청 시
K1297.4006쾌삭강M6402028149 요청 시
K1297.4008쾌삭강M84020281412 요청 시
K1297.4010쾌삭강M104020281415 요청 시
K1297.5008쾌삭강M850253517,512 요청 시
K1297.5010쾌삭강M1050253517,515 요청 시
K1297.6012쾌삭강M1260303718,518 요청 시
K1297.13205스테인리스 스틸M5321622,5117,5 요청 시
K1297.13206스테인리스 스틸M6321622,5119 요청 시
K1297.14006스테인리스 스틸M6402028149 요청 시
K1297.14008스테인리스 스틸M84020281412 요청 시
K1297.14010스테인리스 스틸M104020281415 요청 시
K1297.15008스테인리스 스틸M850253517,512 요청 시
K1297.15010스테인리스 스틸M1050253517,515 요청 시
K1297.16012스테인리스 스틸M1260303718,518 요청 시