제품 그룹
내부 나사 버섯모양 노브
K1288

내부 나사 버섯모양 노브

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열경화성 PF 31.
스틸 또는 스테인레스 스틸.
표면 마무리:듀로플라스틱, 검정색, 고광택 처리.
청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1288 내부 나사 버섯모양 노브 135 kB

도면

내부 나사 버섯모양 노브

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 재질D

D1D2HTCAD액세서리가격주문
K1288.1805쾌삭강M51810157,5 요청 시
K1288.2106쾌삭강M62112179 요청 시
K1288.2506쾌삭강M62514219 요청 시
K1288.3308쾌삭강M833182912 요청 시
K1288.11805스테인리스 스틸M51810157,5 요청 시
K1288.12106스테인리스 스틸M62112179 요청 시
K1288.12506스테인리스 스틸M62514219 요청 시
K1288.13308스테인리스 스틸M833182912 요청 시