제품 그룹
돌출형 스틸 부시가 있는 금속 탐지 가능 플라스틱 팜 그립, L형: 수나사
K1794_L

돌출형 스틸 부시가 있는 금속 탐지 가능 플라스틱 팜 그립, L형: 수나사

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:금속 탐지 가능 작동 부품은 EU10/2011 및 FDA 준수 플라스틱 과립으로 제조되었습니다.
플라스틱 과립에 포함된 특수 첨가제 덕분에 금속 탐지기(인덕션)를 사용하여 0.027cm³(3x3x3mm) 이상의 플라스틱 조각에서 입자를 탐지할 수 있습니다. 따라서 식품 가공과 같은 민감한 생산 영역에서 금속 탐지 가능 작동 부품의 플라스틱 조각을 식별할 수 있으며 생산 중단 또는 클레임의 위험을 크게 줄일 수 있습니다.
재질:

열가소성(유리섬유 강화 폴리아미드), 금속 탐지 가능, EU10/2011 및 FDA 준수
스틸 부품, 스테인리스 스틸 1.4404.

표면 마무리:열가소성, 흑회색 RAL 7021.
스틸 부품, 스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
정보:돌출형 스틸 부싱이 있는 팜 그립은 암나사 버전이라 특히 크로스 핀 체결에 적합합니다.이용:- 식품 산업
- 제약 산업
- 포장 산업
온도 범위:-20 °C ~ +100 °C장점:금속 탐지 가능.
검출 부피 ≥ 0.027cm³.
식품 처리 표준 준수 소재
요청 시:특수 설계 버전.특징:
스테인레스 스틸 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1794_L 돌출형 스틸 부시가 있는 금속 탐지 가능 플라스틱 팜 그립, L형: 수나사 238 kB

도면

돌출형 스틸 부시가 있는 금속 탐지 가능 플라스틱 팜 그립, L형: 수나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입구성품 재질표면
구성품
본체 색상DD1D2HH2H3L허가/
인증
CAD액세서리가격주문
K1794.1425053175X10L스테인리스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 7021M52510189710FDA + EU10/2011 요청 시
K1794.1425053175X15L스테인리스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 7021M52510189715FDA + EU10/2011 요청 시
K1794.1425053175X20L스테인리스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 7021M52510189720FDA + EU10/2011 요청 시
K1794.1432063175X10L스테인리스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 7021M63213,522129,510FDA + EU10/2011 요청 시
K1794.1432063175X15L스테인리스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 7021M63213,522129,515FDA + EU10/2011 요청 시
K1794.1432063175X20L스테인리스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 7021M63213,522129,520FDA + EU10/2011 요청 시
K1794.1432063175X25L스테인리스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 7021M63213,522129,525FDA + EU10/2011 요청 시
K1794.1432063175X30L스테인리스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 7021M63213,522129,530FDA + EU10/2011 요청 시
K1794.1440083175X15L스테인리스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 7021M84013,526141015FDA + EU10/2011 요청 시
K1794.1440083175X20L스테인리스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 7021M84013,526141020FDA + EU10/2011 요청 시
K1794.1440083175X25L스테인리스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 7021M84013,526141025FDA + EU10/2011 요청 시
K1794.1440083175X30L스테인리스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 7021M84013,526141030FDA + EU10/2011 요청 시
K1794.1440083175X40L스테인리스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 7021M84013,526141040FDA + EU10/2011 요청 시
K1794.1440083175X50L스테인리스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 7021M84013,526141050FDA + EU10/2011 요청 시
K1794.1450103175X20L스테인리스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 7021M10501932181220FDA + EU10/2011 요청 시
K1794.1450103175X25L스테인리스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 7021M10501932181225FDA + EU10/2011 요청 시
K1794.1450103175X30L스테인리스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 7021M10501932181230FDA + EU10/2011 요청 시
K1794.1450103175X40L스테인리스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 7021M10501932181240FDA + EU10/2011 요청 시
K1794.1450103175X50L스테인리스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 7021M10501932181250FDA + EU10/2011 요청 시
K1794.1450103175X60L스테인리스 스틸자연적 마무리검회색 RAL 7021M10501932181260FDA + EU10/2011 요청 시