제품 그룹
돌출형 스틸 부시가 있는 플라스틱 팜 그립, L형: 수나사
K1794_L

돌출형 스틸 부시가 있는 플라스틱 팜 그립, L형: 수나사

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:강화된 열가소성 폴리아미드, 흑회색 RAL 7021.
스틸 부품 경도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리:스틸 부품, 청색 피막처리한 스틸 또는 자연적 마무리한 스테인리스 스틸.정보:돌출형 스틸 부싱이 있는 팜 그립은 암나사 버전이라 특히 크로스 핀 체결에 적합합니다.이용:이 팜 그립은 위생 요구 사항이 높은 조건에서 사용하도록 특별히 개발되었습니다. 매끄러운 표면의 닫힌 그립 윤곽은 청소가 매우 쉽습니다.장점:습기 또는 세정제에 저항력이 있고(소독의 경우), 독성 부작용은 없음(생체 적합성).
팜 그립을 공구 없이 조이고 풀 수 있습니다.
수동 고정과 클램핑에 적합합니다. 다양한 나사 크기.
요청 시:특수 설계 버전.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1794_L 돌출형 스틸 부시가 있는 플라스틱 팜 그립, L형: 수나사 227 kB

도면

돌출형 스틸 부시가 있는 플라스틱 팜 그립, L형: 수나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입구성품 재질표면
구성품
본체 색상DD1D2HH2H3LCAD액세서리가격주문
K1794.250590X10L스틸푸른색 피막 처리흑회색M52510189710 요청 시
K1794.250590X15L스틸푸른색 피막 처리흑회색M52510189715 요청 시
K1794.250590X20L스틸푸른색 피막 처리흑회색M52510189720 요청 시
K1794.320690X10L스틸푸른색 피막 처리흑회색M63213,522129,510 요청 시
K1794.320690X15L스틸푸른색 피막 처리흑회색M63213,522129,515 요청 시
K1794.320690X20L스틸푸른색 피막 처리흑회색M63213,522129,520 요청 시
K1794.320690X25L스틸푸른색 피막 처리흑회색M63213,522129,525 요청 시
K1794.320690X30L스틸푸른색 피막 처리흑회색M63213,522129,530 요청 시
K1794.400890X15L스틸푸른색 피막 처리흑회색M84013,526141015 요청 시
K1794.400890X20L스틸푸른색 피막 처리흑회색M84013,526141020 요청 시
K1794.400890X25L스틸푸른색 피막 처리흑회색M84013,526141025 요청 시
K1794.400890X30L스틸푸른색 피막 처리흑회색M84013,526141030 요청 시
K1794.400890X40L스틸푸른색 피막 처리흑회색M84013,526141040 요청 시
K1794.400890X50L스틸푸른색 피막 처리흑회색M84013,526141050 요청 시
K1794.501090X20L스틸푸른색 피막 처리흑회색M10501932181220 요청 시
K1794.501090X25L스틸푸른색 피막 처리흑회색M10501932181225 요청 시
K1794.501090X30L스틸푸른색 피막 처리흑회색M10501932181230 요청 시
K1794.501090X40L스틸푸른색 피막 처리흑회색M10501932181240 요청 시
K1794.501090X50L스틸푸른색 피막 처리흑회색M10501932181250 요청 시
K1794.501090X60L스틸푸른색 피막 처리흑회색M10501932181260 요청 시
K1794.631290X20L스틸푸른색 피막 처리흑회색M1263193821,512,520 요청 시
K1794.631290X25L스틸푸른색 피막 처리흑회색M1263193821,512,525 요청 시
K1794.631290X30L스틸푸른색 피막 처리흑회색M1263193821,512,530 요청 시
K1794.631290X40L스틸푸른색 피막 처리흑회색M1263193821,512,540 요청 시
K1794.631290X50L스틸푸른색 피막 처리흑회색M1263193821,512,550 요청 시
K1794.631290X60L스틸푸른색 피막 처리흑회색M1263193821,512,560 요청 시
K1794.2505290X10L스테인리스 스틸자연적 마무리흑회색M52510189710 요청 시
K1794.2505290X15L스테인리스 스틸자연적 마무리흑회색M52510189715 요청 시
K1794.2505290X20L스테인리스 스틸자연적 마무리흑회색M52510189720 요청 시
K1794.3206290X10L스테인리스 스틸자연적 마무리흑회색M63213,522129,510 요청 시
K1794.3206290X15L스테인리스 스틸자연적 마무리흑회색M63213,522129,515 요청 시
K1794.3206290X20L스테인리스 스틸자연적 마무리흑회색M63213,522129,520 요청 시
K1794.3206290X25L스테인리스 스틸자연적 마무리흑회색M63213,522129,525 요청 시
K1794.3206290X30L스테인리스 스틸자연적 마무리흑회색M63213,522129,530 요청 시
K1794.4008290X15L스테인리스 스틸자연적 마무리흑회색M84013,526141015 요청 시
K1794.4008290X20L스테인리스 스틸자연적 마무리흑회색M84013,526141020 요청 시
K1794.4008290X25L스테인리스 스틸자연적 마무리흑회색M84013,526141025 요청 시
K1794.4008290X30L스테인리스 스틸자연적 마무리흑회색M84013,526141030 요청 시
K1794.4008290X40L스테인리스 스틸자연적 마무리흑회색M84013,526141040 요청 시
K1794.4008290X50L스테인리스 스틸자연적 마무리흑회색M84013,526141050 요청 시
K1794.5010290X20L스테인리스 스틸자연적 마무리흑회색M10501932181220 요청 시
K1794.5010290X25L스테인리스 스틸자연적 마무리흑회색M10501932181225 요청 시
K1794.5010290X30L스테인리스 스틸자연적 마무리흑회색M10501932181230 요청 시
K1794.5010290X40L스테인리스 스틸자연적 마무리흑회색M10501932181240 요청 시
K1794.5010290X50L스테인리스 스틸자연적 마무리흑회색M10501932181250 요청 시
K1794.5010290X60L스테인리스 스틸자연적 마무리흑회색M10501932181260 요청 시
K1794.6312290X20L스테인리스 스틸자연적 마무리흑회색M1263193821,512,520 요청 시
K1794.6312290X25L스테인리스 스틸자연적 마무리흑회색M1263193821,512,525 요청 시
K1794.6312290X30L스테인리스 스틸자연적 마무리흑회색M1263193821,512,530 요청 시
K1794.6312290X40L스테인리스 스틸자연적 마무리흑회색M1263193821,512,540 요청 시
K1794.6312290X50L스테인리스 스틸자연적 마무리흑회색M1263193821,512,550 요청 시
K1794.6312290X60L스테인리스 스틸자연적 마무리흑회색M1263193821,512,560 요청 시