제품 그룹
외부 스레드가 있는 인체공학적 오각형 별 모양 그립
K0786_AG

외부 스레드가 있는 인체공학적 오각형 별 모양 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

강화 유리 섬유 플라스틱 하드 부품.
열가소성 엘라스토머 소프트 부품.
나사 볼트, 스틸, 경도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:스틸, 청색 피막처리.
스테인레스 스틸, 블랭크.
정보:검정 회색 RAL 7021(경성 구성품)
과 검정 회색 RAL 7021(연성 구성품)
의 색상 조합이 시리즈로 제공됩니다.
요청 시:기타 모델.특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0786_AG 외부 스레드가 있는 인체공학적 오각형 별 모양 그립 179 kB

도면

외부 스레드가 있는 인체공학적 오각형 별 모양 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입구성품 재질DD1D2HH1LCAD액세서리가격주문
K0786.6308X20L스틸M86326451020 요청 시
K0786.6308X25L스틸M86326451025 요청 시
K0786.6308X30L스틸M86326451030 요청 시
K0786.6308X40L스틸M86326451040 요청 시
K0786.6310X30L스틸M106326451030 요청 시
K0786.6310X50L스틸M106326451050 요청 시
K0786.06308X20L스테인리스 스틸M86326451020 요청 시
K0786.06308X25L스테인리스 스틸M86326451025 요청 시
K0786.06308X40L스테인리스 스틸M86326451040 요청 시
K0786.06310X30L스테인리스 스틸M106326451030 요청 시
K0786.06310X40L스테인리스 스틸M106326451040 요청 시