제품 그룹
커버 있는 싱글 윙 그립
K0608_MD

커버 있는 싱글 윙 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

열가소성.
스틸 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305 부시.

표면 마무리:흑회색.
부싱, 청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸
특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0608_MD 커버 있는 싱글 윙 그립 166 kB

도면

커버 있는 싱글 윙 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입구성품 재질색상
덮개
ABDD2HH1H2TCAD액세서리가격주문
K0608.904K스틸검회색 RAL 7021224,4M412184,515,510 요청 시
K0608.9045K스틸연한 회색 RAL 7035224,4M412184,515,510 요청 시
K0608.9046K스틸신호등 빨강 RAL 3020224,4M412184,515,510 요청 시
K0608.9047K스틸밝은 노랑 RAL 1021224,4M412184,515,510 요청 시
K0608.905K스틸검회색 RAL 7021224,4M512184,515,510 요청 시
K0608.9055K스틸연한 회색 RAL 7035224,4M512184,515,510 요청 시
K0608.9056K스틸신호등 빨강 RAL 3020224,4M512184,515,510 요청 시
K0608.9057K스틸밝은 노랑 RAL 1021224,4M512184,515,510 요청 시
K0608.906K스틸검회색 RAL 7021224,4M612184,515,510 요청 시
K0608.9065K스틸연한 회색 RAL 7035224,4M612184,515,510 요청 시
K0608.9066K스틸신호등 빨강 RAL 3020224,4M612184,515,510 요청 시
K0608.9067K스틸밝은 노랑 RAL 1021224,4M612184,515,510 요청 시
K0608.105K스틸검회색 RAL 702127,55,1M514245,820,810 요청 시
K0608.1055K스틸연한 회색 RAL 703527,55,1M514245,820,810 요청 시
K0608.1056K스틸신호등 빨강 RAL 302027,55,1M514245,820,810 요청 시
K0608.1057K스틸밝은 노랑 RAL 102127,55,1M514245,820,810 요청 시
K0608.106K스틸검회색 RAL 702127,55,1M614245,820,810 요청 시
K0608.1065K스틸연한 회색 RAL 703527,55,1M614245,820,810 요청 시
K0608.1066K스틸신호등 빨강 RAL 302027,55,1M614245,820,810 요청 시
K0608.1067K스틸밝은 노랑 RAL 102127,55,1M614245,820,810 요청 시
K0608.208K스틸검회색 RAL 702137,56,3M821368,530,514 요청 시
K0608.2085K스틸연한 회색 RAL 703537,56,3M821368,530,514 요청 시
K0608.2086K스틸신호등 빨강 RAL 302037,56,3M821368,530,514 요청 시
K0608.2087K스틸밝은 노랑 RAL 102137,56,3M821368,530,514 요청 시
K0608.210K스틸검회색 RAL 702137,56,3M1021368,530,514 요청 시
K0608.2105K스틸연한 회색 RAL 703537,56,3M1021368,530,514 요청 시
K0608.2106K스틸신호등 빨강 RAL 302037,56,3M1021368,530,514 요청 시
K0608.2107K스틸밝은 노랑 RAL 102137,56,3M1021368,530,514 요청 시
K0608.0904K스테인리스 스틸검회색 RAL 7021224,4M412184,515,510 요청 시
K0608.09045K스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035224,4M412184,515,510 요청 시
K0608.09046K스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020224,4M412184,515,510 요청 시
K0608.09047K스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021224,4M412184,515,510 요청 시
K0608.0905K스테인리스 스틸검회색 RAL 7021224,4M512184,515,510 요청 시
K0608.09055K스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035224,4M512184,515,510 요청 시
K0608.09056K스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020224,4M512184,515,510 요청 시
K0608.09057K스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021224,4M512184,515,510 요청 시
K0608.0906K스테인리스 스틸검회색 RAL 7021224,4M612184,515,510 요청 시
K0608.09065K스테인리스 스틸연한 회색 RAL 7035224,4M612184,515,510 요청 시
K0608.09066K스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 3020224,4M612184,515,510 요청 시
K0608.09067K스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 1021224,4M612184,515,510 요청 시
K0608.0105K스테인리스 스틸검회색 RAL 702127,55,1M514245,820,810 요청 시
K0608.01055K스테인리스 스틸연한 회색 RAL 703527,55,1M514245,820,810 요청 시
K0608.01056K스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 302027,55,1M514245,820,810 요청 시
K0608.01057K스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 102127,55,1M514245,820,810 요청 시
K0608.0106K스테인리스 스틸검회색 RAL 702127,55,1M614245,820,810 요청 시
K0608.01065K스테인리스 스틸연한 회색 RAL 703527,55,1M614245,820,810 요청 시
K0608.01066K스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 302027,55,1M614245,820,810 요청 시
K0608.01067K스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 102127,55,1M614245,820,810 요청 시
K0608.0208K스테인리스 스틸검회색 RAL 702137,56,3M821368,530,514 요청 시
K0608.02085K스테인리스 스틸연한 회색 RAL 703537,56,3M821368,530,514 요청 시
K0608.02086K스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 302037,56,3M821368,530,514 요청 시
K0608.02087K스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 102137,56,3M821368,530,514 요청 시
K0608.0210K스테인리스 스틸검회색 RAL 702137,56,3M1021368,530,514 요청 시
K0608.02105K스테인리스 스틸연한 회색 RAL 703537,56,3M1021368,530,514 요청 시
K0608.02106K스테인리스 스틸신호등 빨강 RAL 302037,56,3M1021368,530,514 요청 시
K0608.02107K스테인리스 스틸밝은 노랑 RAL 102137,56,3M1021368,530,514 요청 시

이 카탈로그 다른 품목