제품 그룹
암나사 생체 고분자 별모양 그립
K0155_IG

암나사 생체 고분자 별모양 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:생체 고분자. 스틸 슬리브.표면 마무리:부싱, 아연 도금, 청색 피막처리장점:이 바이오플라스틱은 완전히 재생 가능한 원료로 제작되었습니다(원유 사용 안함).
유한한 화석 자원의 보존.
목질 섬유들은 100% 독일 국내의 지속 가능하게 관리되는 숲에서 난 것입니다.
특징:기계적 견고성(점검함, 최소 이중 안정성으로).
바이오 플라스틱은 재활용 가능합니다(열가소성과 유사함).
외부 사용에 적합합니다(생물학적으로 분해가 불가능).
강한 산성 또는 알칼리성액에 저항이 강합니다.
알코올, 연료, 원유, 지방에 대해 일시적으로 저항력이 있습니다.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0155_IG 암나사 생체 고분자 별모양 그립 237 kB
 기술 정보 NATURE grip 306 kB

도면

암나사 생체 고분자 별모양 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

본체 색상DD1D8HH3TCAD액세서리가격주문
K0155.102051143K너도 밤나무 천연 색상M53214201010 요청 시
K0155.10206143K너도 밤나무 천연 색상M63214201010 요청 시
K0155.10208143K너도 밤나무 천연 색상M84018251314 요청 시
K0155.102081143K너도 밤나무 천연 색상M85022321714 요청 시
K0155.102101143K너도 밤나무 천연 색상M104018251314 요청 시
K0155.10210143K너도 밤나무 천연 색상M105022321714 요청 시
K0155.102121143K너도 밤나무 천연 색상M125022321718 요청 시
K0155.10205190K검회색 RAL 7021M53214201010 요청 시
K0155.1020690K검회색 RAL 7021M63214201010 요청 시
K0155.1020890K검회색 RAL 7021M84018251314 요청 시
K0155.10208190K검회색 RAL 7021M85022321714 요청 시
K0155.10210190K검회색 RAL 7021M104018251314 요청 시
K0155.1021090K검회색 RAL 7021M105022321714 요청 시
K0155.10212190K검회색 RAL 7021M125022321718 요청 시