제품 그룹
암나사 클램핑 그립(고)
K0280_IG

암나사 클램핑 그립(고)

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질, 표면 마무리:기본 몸체 열가소성, 경성, 검정색.코팅 열가소성, 연성, 검정색.
암나사 황동.
정보:SYMPA TOUCH 클램핑 그립은 암,
수나사가 있는 2 종 크기로 공급 가능함.
요청 시:기타 수나사, 스크류 길이, 스타일 및 색상.특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0280_IG 암나사 클램핑 그립(고) 273 kB

도면

암나사 클램핑 그립(고)

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입DD1D2HH1TCAD액세서리가격주문
K0280.4206KM642,73455,64,812,5 요청 시
K0280.4208KM842,73455,64,812,5 요청 시
K0280.4210KM1042,73455,64,812,5 요청 시
K0280.4212KM1242,73455,64,812,5 요청 시
K0280.4706KM647,838,162,25,612,5 요청 시
K0280.4708KM847,838,162,25,612,5 요청 시
K0280.4710KM1047,838,162,25,612,5 요청 시
K0280.4712KM1247,838,162,25,612,5 요청 시

이 카탈로그 다른 품목