제품 그룹
널링 휠, 스테인레스 스틸 스틸 부품, 타입 K, 나사 부싱 있음, 커버 있음
K0261_K

널링 휠, 스테인레스 스틸 스틸 부품, 타입 K, 나사 부싱 있음, 커버 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

열가소성, 검정회색.
부시 및 나사 볼트, 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:스테인리스 스틸, 자연적 마무리.특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0261_K 널링 휠, 스테인레스 스틸 스틸 부품, 타입 K, 나사 부싱 있음, 커버 있음 257 kB

도면

널링 휠, 스테인레스 스틸 스틸 부품, 타입 K, 나사 부싱 있음, 커버 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입색상
덮개
크기DD1D2HH1TCAD액세서리가격주문
K0261.2105K검회색 RAL 70211M54016,5311310 요청 시
K0261.21051K오렌지 RAL 20041M54016,5311310 요청 시
K0261.21052K시그널 녹색 RAL60321M54016,5311310 요청 시
K0261.21053K청색 RAL50171M54016,5311310 요청 시
K0261.21055K연한 회색 RAL 70351M54016,5311310 요청 시
K0261.21056K신호등 빨강 RAL 30201M54016,5311310 요청 시
K0261.21057K밝은 노랑 RAL 10211M54016,5311310 요청 시
K0261.2106K검회색 RAL 70211M64016,5311310 요청 시
K0261.21061K오렌지 RAL 20041M64016,5311310 요청 시
K0261.21062K시그널 녹색 RAL60321M64016,5311310 요청 시
K0261.21063K청색 RAL50171M64016,5311310 요청 시
K0261.21065K연한 회색 RAL 70351M64016,5311310 요청 시
K0261.21066K신호등 빨강 RAL 30201M64016,5311310 요청 시
K0261.21067K밝은 노랑 RAL 10211M64016,5311310 요청 시
K0261.2108K검회색 RAL 70211M84016,5311314 요청 시
K0261.21081K오렌지 RAL 20041M84016,5311310 요청 시
K0261.21082K시그널 녹색 RAL60321M84016,5311310 요청 시
K0261.21083K청색 RAL50171M84016,5311310 요청 시
K0261.21085K연한 회색 RAL 70351M84016,5311314 요청 시
K0261.21086K신호등 빨강 RAL 30201M84016,5311314 요청 시
K0261.21087K밝은 노랑 RAL 10211M84016,5311314 요청 시
K0261.2208K검회색 RAL 70212M85018361514 요청 시
K0261.22081K오렌지 RAL 20042M85018361514 요청 시
K0261.22082K시그널 녹색 RAL60322M85018361514 요청 시
K0261.22083K청색 RAL50172M85018361514 요청 시
K0261.22085K연한 회색 RAL 70352M85018361514 요청 시
K0261.22086K신호등 빨강 RAL 30202M85018361514 요청 시
K0261.22087K밝은 노랑 RAL 10212M85018361514 요청 시
K0261.2210K검회색 RAL 70212M105018361514 요청 시
K0261.22101K오렌지 RAL 20042M105018361514 요청 시
K0261.22102K시그널 녹색 RAL60322M105018361514 요청 시
K0261.22103K청색 RAL50172M105018361514 요청 시
K0261.22105K연한 회색 RAL 70352M105018361514 요청 시
K0261.22106K신호등 빨강 RAL 30202M105018361514 요청 시
K0261.22107K밝은 노랑 RAL 10212M105018361514 요청 시
K0261.2310K검회색 RAL 70213M106322411714 요청 시
K0261.23101K오렌지 RAL 20043M106322411714 요청 시
K0261.23102K시그널 녹색 RAL60323M106322411714 요청 시
K0261.23103K청색 RAL50173M106322411714 요청 시
K0261.23105K연한 회색 RAL 70353M106322411714 요청 시
K0261.23106K신호등 빨강 RAL 30203M106322411714 요청 시
K0261.23107K밝은 노랑 RAL 10213M106322411714 요청 시
K0261.2312K검회색 RAL 70213M126322411718 요청 시
K0261.23121K오렌지 RAL 20043M126322411718 요청 시
K0261.23122K시그널 녹색 RAL60323M126322411718 요청 시
K0261.23123K청색 RAL50173M126322411718 요청 시
K0261.23125K연한 회색 RAL 70353M126322411718 요청 시
K0261.23126K신호등 빨강 RAL 30203M126322411718 요청 시
K0261.23127K밝은 노랑 RAL 10213M126322411718 요청 시