제품 그룹
암나사 널링 스크류
K0281_IG

암나사 널링 스크류

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질, 표면 마무리:기본 몸체 열가소성, 경성, 검정색.코팅 열가소성, 연성, 검정색.
암나사 황동.
정보:SYMPA TOUCH 회전형 그립은 암,
수나사가 한 종류의 크기로 공급 가능함.
요청 시:기타 수나사, 스크류 길이, 스타일 및 색상.특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0281_IG 암나사 널링 스크류 190 kB

도면

암나사 널링 스크류

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입DD1HTCAD액세서리가격주문
K0281.5705KM557,41712,5 요청 시
K0281.5706KM657,41712,5 요청 시
K0281.5708KM857,41712,5 요청 시
K0281.5710KM1057,41712,5 요청 시

이 카탈로그 다른 품목