제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:열처리 및 검정 산화 마무리.
경화 처리된 볼.
정보:다음에 사용 가능:
K1941
K1943
K1944
K1233
K1945
K1946.010
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1961_A 회전 볼 부착물 159 kB

도면

회전 볼 부착물

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1F
max.
kN
CAD액세서리가격주문
K1961.05부착회전 볼 있음30 요청 시