text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=바깥지름
12,7
S=강도
3,2
B
3
Item
Support plate
모델 1
원형
버전 2
세레이션
본체 재질
하드 메탈

설명

재료
하드 메탈.
표면 마무리
소결 처리.
정보
메탈 카바이드 베이스플레이트는 4포인트 베이스 버전과 세레이션 버전으로 제공됩니다. 회주철 베이스 플레이트 등에 접착하여 사용할 수 있습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.