제품 그룹
범용 클램핑 패드
K2420

범용 클램핑 패드

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:페인팅.정보:이러한 범용 클램핑 패드 모음은 K2421에서 확인할 수 있습니다.
범용 클램핑 패드는 스텝톱니형 고정 클로 K2422와 함께 사용할 수도 있습니다.

수직 스텝 높이: 4.65mm
수평 스텝 높이: 2.3mm
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2420 범용 클램핑 패드 140 kB

도면

범용 클램핑 패드

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호BH지탱 높이
max.
지탱 높이
min.
CAD액세서리가격주문
K2420.0119325122 요청 시
K2420.0235,56510739 요청 시
K2420.036813020871 요청 시