{"product":{"productId":"agid.27129","price":367698.1,"name":"서포트 부품을 유압식으로 조일 수 있음 스프링 리턴이 있는 단동"},"currency":"KRW"}
재료
하우징 및 피스톤 스틸
표면 마무리
하우징 검정 산화 마무리
피스톤 경화 처리.
피스톤 경화 처리.
더 보기
더 적게 표시
서포트 부품을 유압식으로 조일 수 있음, A형, 유압식 적용
시작하여
₩559,885
부가세 별도
배송비 별도
서포트 부품을 유압식으로 조일 수 있음, B형, 스프링식 적용
시작하여
₩367,698
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
공작물 가공 시 진동과 편향을 방지하기 위해 서포트 부품이 사용됩니다. 스크류형 서포트 부품은 수평 또는 수직으로 장착 가능합니다. 두 가지 장착 옵션을 통해 클램핑 시스템에서 공간을 절약하기 위한 위치 지정이 가능합니다.
유압 클램핑은 결합 또는 분리될 수 있습니다.
유압 클램핑은 결합 또는 분리될 수 있습니다.
재료
하우징 및 피스톤 스틸
표면 마무리
하우징 검정 산화 마무리
피스톤 경화 처리.
피스톤 경화 처리.
정보
A형, 유압 장치로 적용:
기본 위치에서 삽입된 클램핑 핀. 유압 장치에 의한 볼트 풀아웃 및 스프링력에 의한 적용.
B형, 스프링력 적용:
기본 위치에서 풀아웃된 클램핑 핀. 스프링력으로 적용.
허용 하중을 준수하십시오.
안전 지침을 준수하십시오.
기본 위치에서 삽입된 클램핑 핀. 유압 장치에 의한 볼트 풀아웃 및 스프링력에 의한 적용.
B형, 스프링력 적용:
기본 위치에서 풀아웃된 클램핑 핀. 스프링력으로 적용.
허용 하중을 준수하십시오.
안전 지침을 준수하십시오.
액추에이션 원리
드릴된 채널.
기술 데이터
- 최대 작동 압력: 500 bar.
- 500bar에서 허용 하중: 9kN.
- 최소 오일 압력: 100bar.
- 최대 조임 토크: 60Nm.
- 500bar에서 허용 하중: 9kN.
- 최소 오일 압력: 100bar.
- 최대 조임 토크: 60Nm.
조립
설치 윤곽선을 참조하십시오.
장점
- 통합 메탈 스크레이퍼.
- 항상 스프링역에 의해 적용.
- 작은 조립 치수.
- 수평/수직 설치 옵션.
- 클램핑 공정과 분리/결합된 클램핑.
- Kantseal 씰이 내장되어 있습니다.
- 항상 스프링역에 의해 적용.
- 작은 조립 치수.
- 수평/수직 설치 옵션.
- 클램핑 공정과 분리/결합된 클램핑.
- Kantseal 씰이 내장되어 있습니다.
인도 품목
Kantseal 씰 1개 포함.
도면 설명
1) 설치 윤곽선