설명재질:스틸.표면 마무리:케이스 경화,검정 산화 연마 처리.정보:컴펜세이팅 스패너는 밀링, 드릴링, 대패질, 연마 작업 시 공작물이 덜컹거리거나 빠져나가는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 컴펜세이팅 스패너를 사용하면 작업물 아래에 손대지 않고 빠르고 정확하게 지지력을 형성할 수 있습니다. 서포트 볼트는 약간의 스프링력으로 공작물에 닿습니다. 이 서포트 볼트는 어떤 위치로든 원하는 위치로 고정할 수 있습니다. 서포트 볼트의 암나사에는 원하는 유형의 그루브 스크류를 조여 지지 높이를 조정할 수 있습니다.
컴펜세이팅 스패너 K1947.075, K1947.150, K1947.170에는 1개의 슬롯만 있습니다.특징: