text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
단강.
표면 마무리
경화 검정 산화 처리.
정보
토글 로케이터는 가공, 미가공 공작물의
지탱과 클램핑을 위해 사용함. 이에 있어
토글 로케이터는 장치 및 공작물 구성에
있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고
플런저로 작용함.
장점
- 내장된 O 링은 오염 및 외부 물질의 침입을 방지함.
- 클램핑 지탱 장치는 클램핑 한 후 제로 위치로 다시 돌게 됨.
- 조립 크기가 작은 경우 높은 부하 용량.
도면 설명
타입 C: 평평한 표면
타입 F: 세레이션 표면

1) 회전 방지 핀용 보어홀

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.