제품 그룹
서포트 및 장착 몸체
K0816

서포트 및 장착 몸체

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:열처리.
측면과 접촉면 연마됨
정보:서포트 및 장착 몸체의 포지셔닝과 고정은 시스템(M8, M12, M16)에 따라 피팅 나사 혹은 소켓 헤드 나사가 달린 소켓 부시로 이루어집니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0816 서포트 및 장착 몸체 288 kB

도면

서포트 및 장착 몸체

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호ABC
Ø 통과
볼트용
DE부속
통과
볼트
CAD액세서리가격주문
K0816.12025254012 H72012K0815.12045 요청 시
K0816.12050504012 H72012K0815.12045 요청 시
K0816.12075754012 H72012K0815.12045 요청 시
K0816.16050505016 H72615K0815.16055 요청 시
K0816.16075755016 H72615K0815.16055 요청 시
K0816.161001005016 H72625K0815.16065 요청 시
K0816.161251255016 H72625K0815.16065 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059