제품 그룹
Atlas 볼트 블록, 카운터 너트 포함
K1233

Atlas 볼트 블록, 카운터 너트 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:해머톤 에나멜, 스핀들, 30 x 6 사다리꼴 나사 포함.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1233 Atlas 볼트 블록, 카운터 너트 포함 196 kB

도면

Atlas 볼트 블록, 카운터 너트 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호조절 범위베이스 플레이트H

H1BSF
kN
CAD액세서리가격주문
K1233.01100 - 14076x111100140181760  요청 시
K1233.02140 - 20076x111140200181760  요청 시
K1233.03200 - 32090x160200320222240  요청 시
K1233.04320 - 54090x160320540222525  요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059