{"product":{"productId":"agid.27232","price":897974,"name":"수직 웨지 단강, B3=55 - 68"},"currency":"KRW"}
Levelling wedge
단강
- 측면 밀림 없이 세로 방향으로 이동
- 특히 무거운 부품을 괘선 표시 또는 가공하는 데 사용하기에 적합
- 옵션으로 다양한 부착물 사용 가능
판매 단위
₩897,974 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
SW=렌치 사이즈
13
B
63
B1
40
F
kN
40
H
55
H1
68
H2
7
Item
Levelling wedge
L
63
본체 재질
단강
스핀들 회전 당
높이 조절
0,86
클램핑 범위
55 - 68
설명
재료
카본 스틸 및및 구형 주철.
표면 마무리
열처리 및 검정 산화 마무리.
페이퍼 표면 미세 가공.
페이퍼 표면 미세 가공.
정보
널링 볼트 또는 육각 렌치로 정밀 조정. 이로써 측면 밀림 없이 세로 방향으로 이동. 특히 무거운 부품을 괘선 표시 또는 가공하는 데 사용하기에 적합. 웨지 서포트당 하나의 볼 모양 헤드 K1961-01이 동봉됩니다.
베이스 플레이트를 분해하면 최소 높이가 됩니다.
베이스 플레이트를 분해하면 최소 높이가 됩니다.
도면 설명
1) K1961용 센터링 구멍
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.