text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
카본 스틸 및및 구형 주철.
표면 마무리
열처리 및 검정 산화 마무리.
페이퍼 표면 미세 가공.
정보
널링 볼트 또는 육각 렌치로 정밀 조정. 이로써 측면 밀림 없이 세로 방향으로 이동. 특히 무거운 부품을 괘선 표시 또는 가공하는 데 사용하기에 적합. 웨지 서포트당 하나의 볼 모양 헤드 K1961-01이 동봉됩니다.

베이스 플레이트를 분해하면 최소 높이가 됩니다.
도면 설명
1) K1961용 센터링 구멍
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.