제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강, 열 처리.표면 마무리:검정 산화.정보:둥근 노즈를 통해 지탱 볼트가 보어홀이 있는 공작물의 위치 지정 요소로도 사용될 수 있습니다.


K0297.20020 및 K02097-20040 버전은 육각형임.
도면 설명:
1) 잠금 너트
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0297 지탱 볼트 186 kB

도면

지탱 볼트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ABCDEGSWSW1CAD액세서리가격주문
K0297.060066376625M61310 요청 시
K0297.0601264312625M61310 요청 시
K0297.080088458730M81313 요청 시
K0297.0801685316730M81313 요청 시
K0297.10010105810840M101717 요청 시
K0297.10020106820840M101717 요청 시
K0297.120121272121050M121919 요청 시
K0297.120241284241050M121919 요청 시
K0297.160161689161360M162424 요청 시
K0297.1603216105321360M162424 요청 시
K0297.2002020115201580M203630 요청 시
K0297.2004020135401580M203630 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059