text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
몸체: 단강,
볼: 롤러 베어링 스틸 1.2067.
타입 D: POM 인서트가 있는 볼
타입 H: POM 인서트가 있는 볼
타입 K: 초경금속 인서트가 있는 볼
타입 M: 하드 메탈 볼.
표면 마무리
몸체: 열처리/인산염 처리.
볼 경화.
타입 M: 니켈 도금한 볼
정보
토글 로케이터는 고정장치 구조물에서 스토퍼, 서포터 및 압력 패드로 사용됩니다.

볼이 비틀리지 않도록 고정되어 있습니다.

* 최소 홀 깊이를 유지하는 경우에만 적용됩니다.
도면 설명
타입 C: 수나사, 볼 플랫형, 평평함
타입 D: 수나사, 볼 플랫형, POM 인써트 있음
타입 F: 수나사, 볼 플랫형, 세레이션 있음
타입 M: 수나사, 볼 플랫형, 하드 메탈 인써트 있음
타입 G: 얼라인먼트 서포터, 볼 플랫형 있음, 평평함
타입 H: 얼라인먼트 서포터, 볼 플랫형, POM 인써트 있음
타입 J: 얼라인먼트 서포터, 볼 플랫형, 세레이션 있음
타입 K: 얼라인먼트 서포터, 볼 플랫형, 하드 메탈 인써트 있음

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.