제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:열처리 및 검정 산화처리접촉면 연마특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0823 서포트 몸체 198 kB

도면

서포트 몸체

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호ABC
소켓 헤드 나사
DIN 912용 관통홀
DCAD액세서리가격주문
K0823.080161625M87 요청 시
K0823.080202025M87 요청 시
K0823.080252525M87 요청 시
K0823.080323225M87 요청 시
K0823.080404025M87 요청 시
K0823.080505025M87 요청 시
K0823.100202032M109 요청 시
K0823.100252532M109 요청 시
K0823.100323232M109 요청 시
K0823.100404032M109 요청 시
K0823.100505032M109 요청 시
K0823.100636332M109 요청 시
K0823.120202040M127 요청 시
K0823.120252540M1212 요청 시
K0823.120323240M1212 요청 시
K0823.120404040M1212 요청 시
K0823.120505040M1212 요청 시
K0823.120636340M1212 요청 시
K0823.120808040M1222 요청 시
K0823.1210010040M1222 요청 시
K0823.160252550M168 요청 시
K0823.160323250M1615 요청 시
K0823.160404050M1615 요청 시
K0823.160505050M1615 요청 시
K0823.160636350M1615 요청 시
K0823.160808050M1635 요청 시
K0823.1610010050M1635 요청 시
K0823.1612512550M1635 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059