{"product":{"productId":"agid.32789","price":37074.96,"name":"그립퍼 육각 M06X12 스틸, 구성 요소:하드 메탈, C=10"},"currency":"KRW"}
Gripper
육각
스틸
- 클램핑 암, 클램핑 시스템, 클램핑 조오 및 토글 로케이터에 사용
- 간단한 조립
- 경도 72~74HRC
판매 단위
₩37,075 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=나사 길이
12
C=렌치 사이즈
10
G=나사
M6
B
5
D
7,9
Item
Gripper
고정 방법
수나사
구성품 재질
하드 메탈
모델 1
육각
본체 재질
스틸
세레이션
보조 정밀
설명
재료
육각 스크류 경도 등급 10.9.
그루브 경금속 경도 72-74 HRC.
그루브 경금속 경도 72-74 HRC.
표면 마무리
검정 산화.
정보
경금속 그루브 용접됨.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.