text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
단강.
표면 마무리
페인팅.
정보
특수 톱니가 있어 수직 및 수평 위치에서 클램핑 패드를 사용할 수 있습니다. 나무 박스에 들어 있는 전체 세트는 20개의 부품으로 구성되어 있으며, 교체가 가능하고 다양한 방식으로 사용할 수 있습니다. 이 클램핑 패드는 개별적으로도 구매할 수 있습니다. K2420을 참조하십시오. 범용 클램핑 패드는 스탭톱니형 고정 클로 K2422와 함께 사용할 수도 있습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.