text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
본체 고강도 알루미늄.
힌지 핀 및 스톱 로드 스틸.
표면 마무리
본체 청색 및 검정색 양극산화처리.
힌지 핀 및 스톱 로드 검정 산화 처리.
정보
자석이 내장된 워크피스 스톱은 예를 들면 가공 기계 또는 조립작업을 할 때 위치 설정을 위한 다목적용 도구로 사용할 수 있습니다. 이 도구는 모든 자성 표면에 부착됩니다. 예를 들면 바이스, 측정장치, 드릴링 머신 및 밀링 머신. 워크피스 스톱은 공작물을 클램핑한 후에 또한 다시 쉽게 제거할 수 있어 전체 가공면을 말끔하게 할 수 있습니다.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.