text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
카본 스틸 나사, 롤러 베어링 스틸 볼.
표면 마무리
나사 경도 등급 12.9, 검정 산화 마무리. 경화 처리된 볼, 자연적 마무리.
정보
볼이 끝에 달린 짧은 버전 스크류는 Whistle Notch 또는 Weldon 공구 마운팅과 함께 DIN 1835 E 원통형 섕크에 사용하기에 적합합니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.